HD3SS3212-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
- 提供面向支持第 1 代和第 2 代 USB 3.2 数据速率的 USB Type-C™ 生态系统的多路复用器/多路信号分离器解决方案
- 与 MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS 以及 PCIe 第 II 代、第 III 代兼容
- 运行速率高达 10Gbps
- -3dB 差动带宽宽达 8GHz 以上
- 出色的动态特性(5GHz 时)
- 串扰 = –28dB
- 关断隔离 = –19dB
- 插入损耗 = –2dB
- 回损 = –8dB
- 双向“多路复用器/多路信号分离器”差分开关
- 支持 0V 至 2V 的共模电压
- 3.3V 的单电源电压 VCC
- 采用汽车友好型 QFN 封装
(2.5mm x 4.5mm,间距为 0.5mm)
HD3SS3212-Q1 是一款采用多路复用器或多路信号分离器配置的高速双向无源开关。它适用于支持 USB 3.2 第 1 代和第 2 代数据速率的 USB Type-C™ 应用。SEL 控制引脚可在两个差动通道(端口 B 到端口 A 或端口 C 到端口 A)之间切换。
HD3SS3212-Q1 是一款通用的模拟差动无源开关。该器件适用于任何要求 0V 至 2V 共模电压范围和差动振幅高达 1800mVpp 的差动信号的高速接口应用。自适应跟踪功能可确保通道在整个共模电压范围内保持不变。
该器件的出色动态特性允许进行高速开关,使信号眼图具有最小的衰减,并且不会明显增加抖动。它在运行时消耗的功率低于 1.65mW。OEn 引脚具有关断模式,从而可实现低于 0.02µW 的功耗。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | HD3SS3212-Q1 双通道差分 2:1/1:2 USB3.2 多路复用器/多路信号分离器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 10月 10日 |
| 白皮书 | 多路复用 FPD-Link 串行器/解串器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HD3SS3212EVM — 双通道差动 2:1/1:2 10Gbps 多路复用器/多路信号分离器评估模块
HD3SS3212EVM 可用于评估适用于 USB Type-C™ 多路复用器或多路信号分离器应用(支持 USB 3.1 第 1 代、第 2 代数据传输速率)的高速双向无源开关性能。 它还与 MIPI DSI/CSI、LVDS 和 PCI Express 第 2 代和第 3 代接口标准兼容。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00987 — 具有 USB 3.0 数据支持的 CISPR 25 5 类 USB Type-C™ 端口参考设计
TIDA-00987 是需要数据传输的汽车媒体端口参考设计。此项设计能够通过 15W USB Type-C™ 端口支持 USB 2.0 和 USB 3.0。客户可通过采用符合 AEC-Q100 模拟类认证且通过 CISPR 25 5 级测试的集成电路 (IC) 构建的完整参考设计,加速媒体端口系统的开发。此设计创建了一个稳健、灵活的解决方案,让系统能够在一个小型 1 英寸 x 2.5 英寸解决方案中为 USB Type-C 和传统器件充电。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RKS) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。