INA199EVM

INA199 评估模块

INA199EVM

立即订购

概述

INA199EVM 专门用于提供该器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA199EVM 允许用户安装并联电阻,然后连接共模电压和负载以产生输入电压,或忽略并联电阻并将差动电压直接应用到器件输入中。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。

特性
  • 便于轻松处理的小型 SC70 封装
  • 可轻松访问所有器件引脚
  • 可选输入滤波电容器和电阻的空间以及其它用户定义电路的原型区域
  • 各种尺寸的并联电阻的空间
  • 通过提供的器件电路板以及测试器件在电路板上的焊接位置来评估所有增益选项
模拟电流检测放大器
INA199 26V、双向电流感应放大器 INA199-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA199EVM — INA199 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

INA199EVM INA199 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 INA199A1-A3EVM User's Guide Hardware Version 1 2010-5-13
* EVM 用户指南 INA199B1-B3EVM User's Guide Hardware Version 2 2016-7-8
证书 INA199EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持