INA199-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向电流检测放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 14, 30, 80 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.9, 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 14, 30, 80 Iq (max) (mA) 0.115 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.9, 1.4 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
  • 提供功能安全型
  • 宽共模范围:-0.1V 至 26V
  • 失调电压:±150µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差(最大过热误差):
      • ±1%(C 版本)
      • ±1.5%(B 版本)
    • 温漂:0.5µV/°C(最大值)
    • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 增益选项:
    • INA199x1-Q1:50V/V
    • INA199x2-Q1:100V/V
    • INA199x3-Q1:200V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C,TA
  • 提供功能安全型
  • 宽共模范围:-0.1V 至 26V
  • 失调电压:±150µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差(最大过热误差):
      • ±1%(C 版本)
      • ±1.5%(B 版本)
    • 温漂:0.5µV/°C(最大值)
    • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 增益选项:
    • INA199x1-Q1:50V/V
    • INA199x2-Q1:100V/V
    • INA199x3-Q1:200V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70

INA199-Q1 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 -0.1V 至 26V 共模电压下检测分流器上的压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。

该器件可由一个电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源电流为 100µA。所有增益选项的额定工作温度均为 -40°C 至 +125°C,并且采用了 6 引脚 SC70 封装。

INA199-Q1 是一款电压输出、电流检测放大器,可在独立于电源电压的 -0.1V 至 26V 共模电压下检测分流器上的压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。

该器件可由一个电压为 2.7V 至 26V 的单电源供电,最大电源电流为 100µA。所有增益选项的额定工作温度均为 -40°C 至 +125°C,并且采用了 6 引脚 SC70 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
INA213-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 The INA213-Q1 is a pin-for-pin accuracy upgrade to the INA199x1.
INA214-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 The INA214-Q1 is a pin-for-pin accuracy upgrade to the INA199x2.
INA181-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、350kHz 电流感应放大器 The INA181-Q1 has similar functionality with higher speed performance
INA210-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 26V、双向、高精度电流检测放大器 The INA210-Q1 is a pin-for-pin accuracy upgrade to the INA199x3.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA199EVM — INA199 评估模块

INA199EVM 专门用于提供该器件系列的基本功能评估。此固定装置布局并不作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。INA199EVM 允许用户安装并联电阻,然后连接共模电压和负载以产生输入电压,或忽略并联电阻并将差动电压直接应用到器件输入中。这种灵活性使用户既能以模拟方式也能在实际应用中测试器件操作。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

INA199A1 PSpice Model

SBOMBC8.ZIP (24 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A1 TINA Reference Design

SBOM926.TSC (252 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A1 TINA Spice Macromodel

SBOM925.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A2 PSpice Model

SBOMBC1.ZIP (24 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A2 TINA Reference Design

SBOM928.TSC (253 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A2 TINA Spice Macromodel

SBOM927.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A3 PSpice Model

SBOMBD0.ZIP (24 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A3 TINA Reference Design

SBOM930.TSC (253 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA199A3 TINA Spice Macromodel

SBOM929.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00748 — 面向汽车应用的 60W 同步升压 LED 驱动器参考设计

TIDA-00748 是一种面向汽车 LED 应用的 60W 同步升压设计,采用了同步升压转换器 LM5122-Q1。  此设计适用于汽车外部照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。它专为在 8V 至 15V 的输入电压范围内工作而设计,同时能够以 3A 的恒定电流驱动多个由 6 至 7 个串联 LED(16V 至 24V)组成的灯串。这是一种低成本解决方案,可提供欠压和过压保护。与效率低下的非同步升压解决方案相比,此解决方案可实现 97% 的效率。

通过将 LED 灯串(9V 至 12V)的阴极连接到输入端而不是接地端,并将输出电容器从输入端连接到输出端,还可以将 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00753 — 采用电流互感器的三相交流电流测量参考设计

TIDA-00753 参考设计演示了适用于三相电机的高精度、宽范围交流电流测量(使用 INA199 零漂移电流分流监测器)。与分立解决方案相比,该设计在增益级为 200 时的功耗更低,仅为 25mW。由于 INA199 内集成的高精度电阻器,该解决方案与分立解决方案相比,尺寸和 BOM 成本大幅下降。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频