INV-3P-HELIOS

In-Vision Helios, Additive Manufacturing Light Engine Using DLP9000

INV-3P-HELIOS

立即订购

概述

Helios 专为基于 DLP® 技术的 3D 打印而设计,结合了 In-Vision 全新的专有高功率照明模块和高性能光学元件。Helios 基于 TI 的 DLP9000 而构建,提供高达 12W 的输出功率,可实现具有成本效益的打印、基于新型材料的应用和增材制造技术的量产应用。

特性
  • DLP9000 Chipset    
  • 2560 x 1600 Micromirror array size    
  • 365, 385 and 405nm Wavelengths (LED)    
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ Standard lenses (others on request)    
  • Up to 12W (wavelength-dependent) Optical Output Power    
  • LED interchangeablility    
  • Integrated intensity module for stable high intensity    
  • Up to 1:300 ANSI Contrast Ratio    
  • Up to 95% acc. to IEC61947 (Lens dependent) Uniformity    
     
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG

立即订购并开发

光学模块

INVISION-HELIOS — In-Vision Helios - 配备 DLP9000 的 3D 打印光引擎

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。