INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

采用 DLP9000 芯片组的 In-Vision Helios Duo & Trio

INV-3P-HELIOS-DUO-TRIO

立即订购

概述

借助 Helios Duo 和 Helios Trio,可以使用 365 至 405 纳米范围内的多个(多达三个)波长。客户可以在这些配置中自由选择,并且可选择像素大小为 2um 至 162um 的透镜。该系统采用水冷式设计,并具有完全封装的光路径。得益于稳健的设计,它能够应对充满灰尘和蒸汽的恶劣生产环境,这些环境对光学系统造成了极大挑战。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。

特性
  • DLP9000 芯片组
  • 2560 x 1600 尺寸微镜阵列
  • 多达三个同步波长
  • 6 | 31 | 75 | 100 | 150 | 162µ 标准透镜(其他规格可按需提供)
  • 高达 12W(取决于波长)的光输出功率
  • LED 可互换性
  • 可实现稳定高强度的集成强度模块
  • 高达 1:300 的 ANSI 对比度
  • 均匀性高达 95%,符合 IEC61947 标准(取决于透镜规格)
近紫外线产品 (400 至 420 nm)
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 IN-VISION Technologies AG

立即订购并开发

光学模块

INVISION-HELIOS-DUO-TRIO

In-Vision Helios Duo & Trio - 采用 DLP9000X 的高功率光引擎

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 IN-VISION Technologies AG.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。