ISO1042DWVEVM
EMC 性能优异的 ISO1042DWV 高速高性能隔离式 CAN 评估模块
ISO1042DWVEVM
概述
ISO1042DWVEVM is an evaluation module used to evaluate the high performance, reinforced isolated CAN ISO1042 in an 8-pin wide body SOIC package (package code DWV). The EVM features enough test points and jumper options to evaluate the device with minimal external components.
特性
- High speed, robust EMC isolated CAN
- Wide supply & level translation range: 2.25 to 5.5 V
- High signaling rate: CAN FD up to 5 Mbps
- Isolation barrier life > 25 years
- Standard footprint available for choke and TVS on board
- Only ISO1042DWV Evaluation Module is included
隔离式 CAN 收发器
立即订购并开发
评估板
ISO1042DWVEVM — 性能优异的 ISO1042DWV 高速高性能 EMC 隔离式 CAN 评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module | 2018年 7月 11日 | |||
数据表 | 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042 隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |