ISO1042-Q1

正在供货

具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车类隔离式 CAN 收发器

产品详情

Rating Automotive Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Common-mode voltage (V) -30 to 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1060 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000, 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Bus fault voltage (V) -70 to 70 Common-mode voltage (V) -30 to 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • AEC Q100 标准:符合汽车应用要求
  • 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
  • 提供功能安全
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准
  • 支持经典的最高 1Mbps CAN 和最高 5Mbps FD(灵活数据速率)
  • 低环路延迟:152ns
  • 保护特性
    • 直流总线故障保护电压:±70V
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±16kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • V CC1 和 V CC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±30V
  • 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • V CC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • V CC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 16-SOIC 和 8-SOIC 封装选项
  • 提供工业版本:ISO1042
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071V PK V IOTM 和 1500V PK V IORM(增强型和基本型选项)
    • UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • CQC、TUV 和 CSA 认证
  • AEC Q100 标准:符合汽车应用要求
  • 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
  • 提供功能安全
  • 符合 ISO 11898-2:2016 物理层标准
  • 支持经典的最高 1Mbps CAN 和最高 5Mbps FD(灵活数据速率)
  • 低环路延迟:152ns
  • 保护特性
    • 直流总线故障保护电压:±70V
    • 总线引脚的 HBM ESD 容差:±16kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • V CC1 和 V CC2 欠压保护
  • 共模电压范围:±30V
  • 未上电时的理想无源、高阻抗总线终端
  • 高 CMTI:100kV/µs
  • V CC1 电压范围:1.71V 至 5.5V
    • 支持连接到 CAN 控制器的 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 逻辑接口
  • V CC2 电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 16-SOIC 和 8-SOIC 封装选项
  • 提供工业版本:ISO1042
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071V PK V IOTM 和 1500V PK V IORM(增强型和基本型选项)
    • UL 1577 标准下,长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
    • CQC、TUV 和 CSA 认证

ISO1042 -Q1 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 -Q1 器件提供 ±70V 直流母线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO 2) 绝缘隔栅,可承受 5000V RMS 的电压和 1060V RMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 -Q1 器件提供基础型和增强型隔离(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 -Q1 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,该器件采用 SOIC-16 (DW) 封装和较小的 SOIC-8 (DWV) 封装。

ISO1042 -Q1 器件是一款符合 ISO11898-2 (2016) 标准规格的电隔离控制器局域网 (CAN) 收发器。ISO1042 -Q1 器件提供 ±70V 直流母线故障保护功能和 ±30V 共模电压范围。该器件在 CAN FD 模式下最高支持 5Mbps 数据速率,与经典 CAN 相比可实现更为快速的载荷传输。该器件采用二氧化硅 (SiO 2) 绝缘隔栅,可承受 5000V RMS 的电压和 1060V RMS 的工作电压。电磁兼容性得到了显著增强,可实现系统级 ESD、EFT 和浪涌并符合辐射标准。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISO1042 -Q1 器件提供基础型和增强型隔离(请参阅 增强型和基础型隔离选项)。ISO1042 -Q1 器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,该器件采用 SOIC-16 (DW) 封装和较小的 SOIC-8 (DWV) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的 ISO1042-Q1 汽车隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 17日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
应用手册 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 5月 20日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
技术文章 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems (Rev. A) PDF | HTML 2025年 11月 10日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWV (Rev. B) 2025年 8月 19日
应用简报 HEV/EV 应用中的高压测量 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 8月 19日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
白皮书 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 5日
应用简报 简化 ECU 中具有选择性唤醒功能的隔离式 CAN 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 19日
证书 CSA Certificate for ISO1042xDW 2023年 3月 16日
证书 CSA Certificate for ISO1042xDWV 2023年 3月 16日
应用简报 在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的 CAN 系统 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 18日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用手册 隔离式 CAN 参考设计 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) 2021年 8月 17日
功能安全信息 ISO1042-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
技术文章 Streamlining isolated CAN and power interface designs for 48-V HEV systems PDF | HTML 2020年 5月 1日
第三方文档 Simplify Isolated CAN, Power Interfaces for HEV 48-V Systems 2019年 7月 16日
技术文章 5 ways TI’s tiny devices deliver huge innovations to engineers PDF | HTML 2018年 11月 8日
技术文章 Reduce emissions and drive up immunity in your isolated CAN systems PDF | HTML 2018年 11月 7日
应用手册 How to Design Isolated CAN Systems With Correct Bus Protection 2018年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1042DWEVM — ISO1042DW 高速、高性能、稳健的 EMC 隔离式 CAN 评估模块

ISO1042DWEVM 评估模块可用于评估采用 16 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 DW)的高性能增强型隔离式 CAN ISO1042。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV 高速、高性能、稳健的 EMC 隔离式 CAN 评估模块

ISO1042DWVEVM 评估模块用于评估采用 8 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 DWV)的高性能增强型隔离式 CAN ISO1042。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1042 IBIS Model

SLLM395.ZIP (84 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 和 Wolfspeed 开发的基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计,该参考设计为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率的牵引逆变器系统并更快地将其推向市场提供了基础。该解决方案展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术(包括用于驱动 Wolfspeed SiC 电源模块、具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器)如何通过降低电压过冲来提高系统效率。隔离式栅极驱动器与 TI 的隔离式辅助电源解决方案配合使用,可显著减小 PCB 的大小,具体来说,PCB 面积缩小 2 倍以上,高度低于 4mm (...)
设计指南: PDF
参考设计

PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020019 — 汽车类隔离式 CAN 和电源前端参考设计

此参考设计演示了广泛应用于汽车环境且采用小型封装的增强型隔离式 CAN 通信。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于在悬浮高电压与低电压系统之间连接的电源和通信通道,需要进行隔离。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频