ISO1050EVM
ISO1050 评估模块
ISO1050EVM
概述
该多功能 EVM 设计用于评估 ISO1050 隔离式 CAN 收发器。提供输入和输出连接以及用于测量的测试点,旨在帮助设计人员使用这一世界首款具有集成隔离的 CAN 收发器。
特性
- 4000V 峰值电压隔离
- 故障保护输出
- 低回路延迟:150ns(典型)
- 50kV/us 典型瞬态抗扰性
- 满足或超出 ISO 11898 的要求
- -27V 至 40V 的总线故障保护
- 领先的超时功能
- UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884、Rev.2)、EC 61010-1、IEC 60950-1 和 CSA 等待认证
- 具有 5V 容限的 3.3V 输入
隔离式 CAN 收发器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Isolated CAN EVM User's Guide | 2009-7-2 | |||
| 证书 | ISO1050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |