产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400, 850 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4243 CMTI (min) (kV/µs) 25 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -55 to 105
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400, 850 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 4243 CMTI (min) (kV/µs) 25 Bus fault voltage (V) -27 to 40 Common-mode voltage (V) -12 to 12 Operating temperature range (°C) -55 to 105
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOP (DUB) 8 98.8 mm² 9.5 x 10.4
  • 符合 ISO11898-2 的要求
  • 5000V RMS 隔离 (ISO1050DW)
  • 2500V RMS 隔离 (ISO1050DUB)
  • 失效防护输出
  • 低环路延迟:150ns(典型值)、210ns(最大值)
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • –27V 至 40V 的总线故障保护
  • 驱动器 (TXD) 显性超时功能
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
  • 安全相关认证
    • 通过 VDE 认证,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 通过 UL 1577 认证
    • 通过 CSA 认证,符合 IEC 61010-1、IEC 60601-1

    • 通过 TUV 增强型绝缘认证,符合 EN/UL/CSA 62368-1(仅限 ISO1050DW)
    • 通过 CQC 增强型绝缘认证,符合 GB4943.1(仅限 ISO1050DW)
    • 额定工作电压下的使用寿命典型值为 25 年(请参阅应用报告 SLLA197 和 预期寿命与工作电压间的关系)
  • 符合 ISO11898-2 的要求
  • 5000V RMS 隔离 (ISO1050DW)
  • 2500V RMS 隔离 (ISO1050DUB)
  • 失效防护输出
  • 低环路延迟:150ns(典型值)、210ns(最大值)
  • 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
  • –27V 至 40V 的总线故障保护
  • 驱动器 (TXD) 显性超时功能
  • I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
  • 安全相关认证
    • 通过 VDE 认证,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 通过 UL 1577 认证
    • 通过 CSA 认证,符合 IEC 61010-1、IEC 60601-1

    • 通过 TUV 增强型绝缘认证,符合 EN/UL/CSA 62368-1(仅限 ISO1050DW)
    • 通过 CQC 增强型绝缘认证,符合 GB4943.1(仅限 ISO1050DW)
    • 额定工作电压下的使用寿命典型值为 25 年(请参阅应用报告 SLLA197 和 预期寿命与工作电压间的关系)

ISO1050 是一款电镀隔离的 CAN 转发器,此转发器符合或者优于 ISO11898-2 标准的技术规范。该器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO 2) 绝缘栅进行分隔;此绝缘栅可为 ISO1050DW 提供高达 5000V RMS 的电隔离,为 ISO1050DUB 提供高达 2500V RMS 的电隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。

作为一个 CAN 转发器,此器件为总线和信令速度高达 1 兆比特每秒 (Mbps) 的 CAN 控制器分别提供差分发射能力和差分接收能力。该器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线、过压和接地损耗保护(–27V 至 40V)以及过热关断功能,共模电压范围为 –12V 至 12V。

ISO1050 的额定工作环境温度范围为 –55°C 至 105°C。

ISO1050 是一款电镀隔离的 CAN 转发器,此转发器符合或者优于 ISO11898-2 标准的技术规范。该器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO 2) 绝缘栅进行分隔;此绝缘栅可为 ISO1050DW 提供高达 5000V RMS 的电隔离,为 ISO1050DUB 提供高达 2500V RMS 的电隔离。与隔离式电源一起使用,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感电路。

作为一个 CAN 转发器,此器件为总线和信令速度高达 1 兆比特每秒 (Mbps) 的 CAN 控制器分别提供差分发射能力和差分接收能力。该器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线、过压和接地损耗保护(–27V 至 40V)以及过热关断功能,共模电压范围为 –12V 至 12V。

ISO1050 的额定工作环境温度范围为 –55°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO1042 正在供货 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器 5-kVrms isolated CAN transceiver with data rate up to 5-Mbps CAN FD, higher working voltage, better EMC protection and smaller package option (5.85mm x 7.85mm)
ISO1044 正在供货 采用小型封装的隔离式 CAN FD 收发器 3-kVrms isolated CAN transceiver with data rate up to 5-Mbps CAN FD, 58-V bus fault protection and smallest package (4.90mm x 3.91mm)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO1050 隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 11月 16日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
应用手册 有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 5月 20日
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
证书 CSA Certificate for ISO1050 (Rev. A) 2025年 8月 20日
证书 CQC Certificate for ISO1050 (Rev. B) 2025年 8月 19日
证书 TUV Certificate for ISO1050 (Rev. A) 2025年 8月 15日
应用简报 简化 ECU 中具有选择性唤醒功能的隔离式 CAN 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 19日
产品概述 隔离 CAN 总线 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用手册 使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 14日
应用简报 在不影响性能或占用空间的情况下隔离您的 CAN 系统 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 8月 18日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 4 2022年 8月 8日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用手册 隔离式 CAN 参考设计 (Rev. E) 英语版 (Rev.E) 2021年 8月 17日
应用手册 How to Design Isolated CAN Systems With Correct Bus Protection 2018年 6月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected Transients 2008年 1月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1050EVM — ISO1050 评估模块

该多功能 EVM 设计用于评估 ISO1050 隔离式 CAN 收发器。提供输入和输出连接以及用于测量的测试点,旨在帮助设计人员使用这一世界首款具有集成隔离的 CAN 收发器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

TMDXIDDK379D — 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

DesignDRIVE 开发套件 (IDDK) 硬件提供了可驱动高电压三相电机的全功率级集成伺服驱动器设计,并简化了对各种位置反馈、电流检测和控制拓扑的评估。

借助 C2000™ MCU 上的感应外设(包括八个 Δ-Σ 正弦滤波器、四个 16 或 12 位 ADC 和窗口比较器),DesignDRIVE 套件可同时支持分流、磁通门/霍尔和 Δ-Σ 电流感应。对于位置反馈,该套件利用 C2000 MCU 上集成的位置管理器解决方案,支持 EnDat、BiSS、T-format、增量编码器以及 SINCOS 和旋转变压器模拟传感器。此外,客户还可以探索允许将 MCU (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO1050 IBIS Model

SLOM158.ZIP (48 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO1050 PSpice Model

SLLM515.ZIP (12 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 ISO1050

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOP (DUB) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频