ISO1176TEVM-433
ISO1176T 小型 EVM
ISO1176TEVM-433
概述
较小的 EVM 版本为客户显示其设计所需的空间。该电路提供隔离的 40 Mbps、3.3 V 至 5 V Profibus 接口,使用 ISO1176T 隔离式 Profibus 收发器和 TPS 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,在节省了电路板空间的同时降低了功耗。
特性
带有集成电源的信号隔离器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | ISO1176TEVM-433 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2010年 7月 13日 |