产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 40 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8 Type RS-485
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合或超出 EN 50170 和 TIA/EIA-485 的要求
  • 信号传输速率高达 40Mbps
  • 使用集成变压器驱动器轻松进行隔离式电源设计
  • 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA),参阅 SLUU471
  • 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
  • 低总线电容:10pF(最大值)
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 安全及管理批准
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
    • CSA 60950-1 和 CSA 61010-1 标准
  • 符合或超出 EN 50170 和 TIA/EIA-485 的要求
  • 信号传输速率高达 40Mbps
  • 使用集成变压器驱动器轻松进行隔离式电源设计
  • 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA),参阅 SLUU471
  • 差分输出超过 2.1V(54Ω 负载)
  • 低总线电容:10pF(最大值)
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 安全及管理批准
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
    • CSA 60950-1 和 CSA 61010-1 标准

ISO1176T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供初级电压的振荡器输出。由于接地环路断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。

经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 60 秒的 4242V PK 隔离。

电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱动器或 V CC2 = 0 时为总线提供最小负载。

所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176T 可显著降低数据损坏和成本高昂的控制电路损坏风险。

该器件可在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内运行。

ISO1176T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供初级电压的振荡器输出。由于接地环路断开,该器件能够在大得多的共模电压范围内运行,非常适合于远距离传输线路。

经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 60 秒的 4242V PK 隔离。

电隔离差分总线收发器是集成电路,旨在实现多点总线传输线路上的双向数据通信。该收发器将电隔离差分线路驱动器和差分输入线路接收器相结合。驱动器在 ISODE 引脚(引脚 10)上具有高电平有效使能和隔离式使能状态输出,有助于控制方向。驱动器差分输出端和接收器差分输入端在内部连接以形成差分输入/输出 (I/O) 总线端口,该端口用于在禁用驱动器或 V CC2 = 0 时为总线提供最小负载。

所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO1176T 可显著降低数据损坏和成本高昂的控制电路损坏风险。

该器件可在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO1176T 具有集成变压器驱动器的隔离式 Profibus RS-485 收发器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2023年 9月 14日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 (Rev. A) 2026年 1月 8日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
证书 CSA Certificate for ISOxxTDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
产品概述 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
应用简报 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用简报 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS PDF | HTML 2016年 9月 27日
用户指南 Isolated, 40-Mbps, 3.3-V to 5-V Profibus Interface (Rev. A) 2013年 12月 20日
模拟设计期刊 模拟应用期刊 2011 第三季度 英语版 2011年 12月 2日
模拟设计期刊 隔离式 RS-485 收发器可支持 DMX512 舞台照明和特效应用 英语版 2011年 12月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1176TEVM — ISO1176T 评估模块

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO1176TEVM-433 — ISO1176T 小型 EVM

较小的 EVM 版本为客户显示其设计所需的空间。该电路提供隔离的 40 Mbps、3.3 V 至 5 V Profibus 接口,使用 ISO1176T 隔离式 Profibus 收发器和 TPS 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,在节省了电路板空间的同时降低了功耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO35TEVM — ISO35T 评估模块

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PROFIBUS — AM1810 Sitara ARM 微处理器上的 PROFIBUS

PROFIBUS(过程现场总线)是世界上最成功的工业自动化现场总线(通信)技术,由 PROFIBUS and PROFINET International (PNO/PI) 组织监管。PROFIBUS 是一种广泛部署的技术,截止到 2009 年末,已经安装了 3 千万以上的 PROFIBUS 节点,并且目前的年增长率为 10% 左右。通过更好的控制和在线诊断,PROFIBUS 可以改善资产管理,确保更低的生命周期成本、更好的质量和更高的生产力。

德州仪器公司 (TI) 已将 PROFIBUS 功能集成到了其 AM1810 Sitara™ ARM® 微处理器 (MPU) 和 (...)

参考设计

TIDEP0008 — PROFINET 通信开发平台

该参考设计面向 PROFINET 次级通信,可帮助您在各种工业自动化设备中实现 PROFINET 通信标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计是使用 TMDSICE3359 创建的,但也可以使用 TMDXICE110。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0032 — 多协议工业通信

30 多种工业标准对用于工业自动化的工业以太网进行了规定。一些完善的实时以太网协议(如 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Sercos III 和 PowerLink)需要 FPGA 或 ASIC 方面的专用 MAC 硬件支持。工业通信子系统中的可编程实时单元 (PRU-ICSS) 作为 Sitara 处理器系列中的硬件模块存在,通过单芯片设计取代了 FPGA 或 ASIC。利用 PRU-ICSS 中的固件,可以检测工业以太网协议的类型并在运行时将适当的工业应用加载到 Sitara 处理器中。该参考设计介绍了用于 PRU-ICSS (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0003 — 以太网/IP 通信开发平台

该开发平台面向 Ethernet/IP 次级通信,使您能够在各种工业自动化设备中实现 Ethernet/IP 标准。该参考设计可以在工业自动化、工厂自动化或工业通信等应用中实现小尺寸设计,同时具有超少的外部元件和低功耗性能。该参考设计支持 TMDSICE3359,但也支持 TMDXICE110。
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0054 — 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备提供高可靠性、低延迟网络通信。它支持 IEC 62439 标准中使用 PRU-ICSS 的并行冗余协议 (PRP) 规范。此参考设计是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计

PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 作为世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。鉴于流程工厂的混合属性,该参考设计通过 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元与工业通信子系统 (PRU-ICSS),为现有现场总线技术向实时以太网网络的迁移提供核心支持。该设计在 AM572x 上实现 PROFIBUS 主站与 PROFINET IRT 器件功能:协议栈同步运行于 ARM Cortex-A15 核心,而整个 PROFINET 交换机和 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0027 — 适用于工业应用且具有 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 参考设计

TIDEP0027 基于 PRU-ICSS 的高性能脉冲序列输出 (PTO) 工业应用方案将德州仪器 (TI) 的 AM335x Sitara 处理器系列与 PTO 模块集成到单一片上系统 (SoC) 解决方案中。该设计基于 TMDSICE3359 工业通信引擎 (ICE),但也可以与其他支持 PRU-ICSS 的开发板一起使用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00005 — 隔离式 Profibus 接口参考设计

该参考设计使用 ISO1176T 隔离式 Profibus 收发器和 TPS76350 高精度线性稳压器,提供隔离式 40-Mbps、3.3V 至 5V Profibus 接口。该电路实现了信号和电源隔离,并同时减少电路板空间和功耗。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频