ISO35TEVM-434

ISO35T 小型 EVM

ISO35TEVM-434

立即订购

概述

该电路提供隔离的 20 Mbps、 3.3 V 至 3.3 V RS-485 接口,使用 ISO35T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76333 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,同时减少了电路板空间和功耗。

特性
  • 4000V 峰值电压隔离
  • 总线引脚 ESD 保护
    - 总线引脚与 GND2 之间的 16KV HBM
    - 总线引脚与 GND1 之间的 6KV HBM
  • 1/8 单元负载 – 一条总线上高达 256 个节点
  • 为 RS-485 和 RS-422 应用设计
  • 信令速率高达 1Mbps
  • 热关断保护
  • 低总线电容:16pF(典型值)
  • 50KV/us 典型瞬态抗扰性
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev.2) 等待审批
  • 自动防故障接收器(总线开路、短路或空闲)
  • 逻辑输入为 5V 容限
  • 带有集成电源的信号隔离器
    ISO35T 具有集成变压器驱动器的 1Mbps 全双工 2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    ISO35TEVM-434 — ISO35T 小型 EVM

    从经销商处购买
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 2
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 ISO35TEVM-434 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM 用户指南 ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 13日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频