产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic Data rate (max) (Mbps) 1 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 400 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 4000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 CMTI (min) (kV/µs) 25 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type RS-485
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 专为 RS-485 及 RS-422 应用而设计
  • 信号传输速率高达 1Mbps
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 热关断保护
  • 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA) - 参阅 SLUU470
  • 低驱动器总线电容:16pF(典型值)
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 逻辑输入可承受 5V 电压
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 总线引脚静电放电 (ESD) 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全及管理批准
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准

  • 专为 RS-485 及 RS-422 应用而设计
  • 信号传输速率高达 1Mbps
  • 1/8 单位负载,一条总线上多达 256 个节点
  • 热关断保护
  • 效率典型值 > 60% (I LOAD = 100mA) - 参阅 SLUU470
  • 低驱动器总线电容:16pF(典型值)
  • 针对总线开路、短路及空闲状态的失效防护接收器
  • 逻辑输入可承受 5V 电压
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度,典型值
  • 总线引脚静电放电 (ESD) 保护
    • 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM
    • 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM
  • 安全及管理批准
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 4242V PK 基本绝缘
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500V RMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准

ISO35T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。

这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 60 秒的 4242V PK 隔离。

所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO35T 可显著降低数据损坏和成本高昂的控制电路损坏风险。

ISO35T 的规定使用温度范围为 -40℃ 至 85℃。

ISO35T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。

这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 60 秒的 4242V PK 隔离。

所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。ISO35T 可显著降低数据损坏和成本高昂的控制电路损坏风险。

ISO35T 的规定使用温度范围为 -40℃ 至 85℃。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO1432 正在供货 具有 EMC 保护功能的 12Mbps、全双工、5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 This is a non-power integrated 12-Mbps device with higher isolation rating, increased transceiver EMC protection, wider supply range and stronger CMTI

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO35T 具有集成变压器驱动器的隔离式 3.3V RS-485 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 20日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 2 (Rev. A) 2026年 1月 8日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
证书 CSA Certificate for ISOxxTDW (Rev. A) 2025年 8月 20日
产品概述 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
应用简报 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用简报 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
模拟设计期刊 模拟应用期刊 2011 第三季度 英语版 2011年 12月 2日
模拟设计期刊 隔离式 RS-485 收发器可支持 DMX512 舞台照明和特效应用 英语版 2011年 12月 2日
用户指南 ISO35T EVM-434 Description. (Rev. B) 2011年 6月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO1176TEVM — ISO1176T 评估模块

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO35TEVM — ISO35T 评估模块

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO35TEVM-434 — ISO35T 小型 EVM

该电路提供隔离的 20 Mbps、 3.3 V 至 3.3 V RS-485 接口,使用 ISO35T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76333 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,同时减少了电路板空间和功耗。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO35T IBIS MODEL (Rev. A)

SLLM134A.ZIP (187 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00057 — 1Mbps 隔离式 RS-485 参考设计

该参考设计使用 ISO35T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76333 高精度线性稳压器,提供隔离式 1-Mbps、3.3V 至 3.3V RS-485 接口。该电路板可接收信号并进行电源隔离,同时还可减少电路板空间和功耗。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频