ISO7041DBQEVM

采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块

ISO7041DBQEVM

立即订购

概述

ISO7041DBQEVM 是一款用于评估 ISO7041 的评估模块,ISO7041 是采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 DBQ)的低功耗四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点、跳线选项和电流传感功能,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 超低功耗
  • 4kV 浪涌隔离
  • 2Mbps

  • 仅包括 ISO7041DBQ 评估模块

数字隔离器
ISO7021 经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗两通道数字隔离器 ISO7041 经 ATEX/IECEx 认证的超低功耗四通道数字隔离器 ISO7041-Q1 汽车类 120µA 超低功耗四通道数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7041DBQEVM — 采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO7041DBQEVM 采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO7041 EVM User Guide (Rev. A) 2019-6-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频