ISO7041-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 提供功能安全
- 可提供用于功能安全系统设计的文档:ISO7041-Q1
- 满足 VDA320 隔离要求
- 超低功耗
- 每通道静态电流为 3.5µA (3.3V)
- 100kbps 时的每通道电流为 15µA (3.3V)
- 1Mbps 时的每通道电流为 116µA (3.3V)
- 稳健可靠的隔离栅
- 预计寿命超过 100 年
- 隔离额定值为 3000VRMS
- CMTI 典型值为 ±100kV/µs
- 宽电源电压范围:3.0V 至 5.5V
- 宽温度范围:–40°C 至 125°C
- 小型 16-QSOP 封装 (16-DBQ)
- 信令速率:高达 4Mbps
- 默认输出高电平 (ISO7041-Q1) 和低电平 (ISO7041F-Q1) 选项
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
- 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
- 超低干扰 (EMI)
- 安全相关认证 (计划):
- DIN V VDE 0884-11:2017-01
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
ISO7041-Q1 器件是一款可用于隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的超低功耗 多通道数字隔离器。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。基于边缘的创新架构与开关键控调制方案相结合,使这些隔离器具有非常低的功耗,同时符合 UL1577 规定的 3000VRMS 隔离额定值。 ISO7041-Q1 器件在 3.3V 时的每通道动态电流消耗低于 120µA/Mbps,每通道静态电流消耗为 3.5µA,因此可用于对功耗和热性能有要求的系统设计中。
该器件可在低至 3.0V 和高达 5.5V 的电压下工作,并可在隔离层的每一侧采用不同电源电压的情况下完全正常运行。 四通道隔离器采用 16-QSOP 封装,具有三个正向通道和一个反向通道。该器件具有默认输出高电平和低电平选项。如果输入功率或信号出现损失,则不具有 F 后缀的 ISO7041-Q1 器件默认输出高电平,具有 F 后缀的 ISO7041F-Q1 器件默认输出低电平。请参阅器件功能模式 部分以了解详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO7041-Q1 汽车类超低功耗四通道数字隔离器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 3月 25日 |
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026年 7月 15日 | ||||
| 证书 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) | 2026年 5月 7日 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) | 2026年 5月 7日 | ||||
| 证书 | CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) | 2025年 8月 19日 | ||||
| 证书 | CSA Certificate for ISO7041xDBQ (Rev. A) | 2023年 2月 15日 | ||||
| 功能安全信息 | ISO7041 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 22日 | |||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
评估板
ISO7041DBQEVM — 采用 DBQ 封装的 ISO7041 低功耗四通道数字隔离器评估模块
ISO7041DBQEVM 是一款用于评估 ISO7041 的评估模块,ISO7041 是采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 DBQ)的低功耗四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点、跳线选项和电流传感功能,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。