ISO71XXDBQ-EVM

ISO71XXDBQ - 4242 VPK 小封装低功耗数字隔离器评估模块

ISO71XXDBQ-EVM

立即订购

概述

The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not designed to work at voltages above 5.5 V. Do not use this EVM for high-voltage isolation testing. Read and follow all cautions and warnings described in the EVM user's guide.

特性
  • User configurable for use with triple- and quad-channel ISO71xx isolators
  • Enables opposing channel testing with the ISO7131, ISO7141 and ISO7142
  • Same direction evaluation can be performed using the ISO7140
  • User-configurable load options for the input and output channels
数字隔离器
ISO7131CC 3-channel, 2/1, digital isolator ISO7140CC 4-channel, 4/0, digital isolator ISO7140FCC 4-channel, 4/0, digital isolator ISO7141CC 4-channel, 3/1, digital isolator ISO7141FCC 4-channel, 3/1, digital isolator ISO7142CC 4-channel, 2/2, digital isolator ISO7142CC-Q1 Automotive, 4-channel, 2/2, digital isolator
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242 VPK 小封装低功耗数字隔离器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO71XXDBQ-EVM ISO71XXDBQ - 4242 VPK 小封装低功耗数字隔离器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO71XXDBQ-EVM 2013-3-6
证书 ISO71XXDBQ-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频