可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 ISO6442-Q1 正在供货 具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的汽车级增强型/基础型 4 通道、2/2 数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications
ISO7742-Q1 正在供货 汽车级增强型 4 通道 2/2 数字隔离器 Pin-to-pin upgrade with higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity

产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 21 Certifications CQC, CSA, DIN Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.25 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 422 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, SPI, UART Propagation delay time (typ) (ns) 21 Certifications CQC, CSA, DIN Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.25 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.25 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 422 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 3A
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
  • 最大信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健设计
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • 1Mbps 时为 1.3mA,25Mbps 时为 2.5mA
  • 典型值为 50kV/µs 的瞬态抗扰度
  • 使用 SiO2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源供电
  • 2.7V 和 5V 电平转换
  • 小型四分之一尺寸小外形封装 (QSOP)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 4242 VPK 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 已通过符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用

  • 通用隔离
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 分类等级 3A
    • 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
  • 最大信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电)
  • 具有集成噪声滤波器的稳健设计
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 电源):
    • 1Mbps 时为 1.3mA,25Mbps 时为 2.5mA
  • 典型值为 50kV/µs 的瞬态抗扰度
  • 使用 SiO2 绝缘隔栅实现长使用寿命
  • 可由 2.7V、3.3V 和 5V 电源供电
  • 2.7V 和 5V 电平转换
  • 小型四分之一尺寸小外形封装 (QSOP)-16 封装
  • 安全及管理批准
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 4242 VPK 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • 已通过符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

应用

  • 通用隔离
  • 工业自动化
  • 电机控制
  • 太阳能逆变器

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO7142CC-Q1 器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK隔离。
ISO7142CC-Q1 是一款四通道隔离器,此隔离器具有两个正向和两个反向通道。此器件在由 5V 电源供电时的最大数据传输速率为 50Mbps,而在由 3.3V 或 2.7V 电源供电时的最大数据传输速率为 40Mbps。ISO7142CC-Q1 器件的输入端集成有滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。该器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。

ISO7142CC-Q1 器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK隔离。
ISO7142CC-Q1 是一款四通道隔离器,此隔离器具有两个正向和两个反向通道。此器件在由 5V 电源供电时的最大数据传输速率为 50Mbps,而在由 3.3V 或 2.7V 电源供电时的最大数据传输速率为 40Mbps。ISO7142CC-Q1 器件的输入端集成有滤波器,适用于易受噪声干扰的应用。

每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地和干扰或损坏敏感电路。该器件具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且可由 2.7V、3.3V 和 5V 电压供电运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO71XXDBQ-EVM — ISO71XXDBQ - 4242 VPK 小封装低功耗数字隔离器评估模块

The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not (...)
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISO7142 IBIS Model

SLLM225.ZIP (27 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频