ISO7741DBQEVM

ISO7741 评估模块(DBQ 封装)

ISO7741DBQEVM

立即订购

概述

ISO7741DBQEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 DBQ)的高性能增强型四通道数字隔离器 ISO7741 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

特性
  • 高速、强大的 EMC 两通道数字隔离器
  • 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
  • 高信令速率:最高 100Mbps
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 隔离栅寿命 > 100 年

  • 仅包括 ISO7741DBQ 评估模块

数字隔离器
ISO7730 Reinforced 3-channel, 3/0, digital isolator ISO7731 Reinforced 3-channel, 2/1, digital isolator ISO7740 Reinforced 4-channel, 4/0, digital isolator ISO7740-Q1 Automotive, reinforced 4-channel, 4/0, digital isolator ISO7741 Reinforced 4-channel, 3/1, digital isolator ISO7742 Reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator ISO7742-Q1 Automotive, reinforced 4-channel, 2/2, digital isolator
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7741DBQEVM — ISO7741 评估模块(DBQ 封装)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO7741DBQEVM ISO7741 评估模块(DBQ 封装)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module 2016-6-2
证书 ISO7741DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频