产品详情

Number of channels 3 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.87 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.47 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
Number of channels 3 Rating Catalog Forward/reverse channels 3 forward / 0 reverse Integrated isolated power No Isolation rating Basic, Reinforced Default output High, Low Data rate (max) (Mbps) 100 Protocols GPIO, PWM Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000, 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242, 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 CMTI (min) (V/µs) 85000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.0107 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 0.87 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.47 Creepage (min) (mm) 3.7, 8 Clearance (min) (mm) 3.7, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO773x) 和低电平 (ISO773xF) 选项
  • 宽温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和 QSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO773x-Q1
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC60601-1 和 GB 4943.1 认证
  • 100Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500VRMS 工作电压下预计寿命超过 30 年
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 12.8kV
    • CMTI 典型值为 ±100kV/µs
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO773x) 和低电平 (ISO773xF) 选项
  • 宽温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 低功耗,1Mbps 时每通道的电流典型值为 1.5mA
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 和 QSOP (DBQ-16) 封装选项
  • 提供汽车版本:ISO773x-Q1
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC60601-1 和 GB 4943.1 认证

ISO773x 器件是高性能三通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。

该系列包含的器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强绝缘等级。ISO7731B 器件专为仅需要基本绝缘额定值的应用而设计。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,ISO773x 系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻态以适用于多控制器驱动应用中,并降低功耗。

ISO7730 器件具有三条全部同向的通道,而 ISO7731 器件具有两条正向通道和一条反向通道。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO773x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可轻松满足系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规性。ISO773x 系列器件采用 16 引脚宽体 SOIC 和 QSOP 封装。

ISO773x 器件是高性能三通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。

该系列包含的器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强绝缘等级。ISO7731B 器件专为仅需要基本绝缘额定值的应用而设计。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,ISO773x 系列器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻态以适用于多控制器驱动应用中,并降低功耗。

ISO7730 器件具有三条全部同向的通道,而 ISO7731 器件具有两条正向通道和一条反向通道。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。

该系列器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线(例如,RS-485、RS-232 和 CAN)或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO773x 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可轻松满足系统级 ESD、EFT、浪涌和辐射方面的合规性。ISO773x 系列器件采用 16 引脚宽体 SOIC 和 QSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO773x EMC 性能优异的高速、增强型 和基础型 三通道数字隔离器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 10月 27日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CSA Certificate for ISO77xxDBQ (Rev. A) 2025年 10月 15日
证书 CSA Certificate for ISO77xxDW (Rev. B) (Rev. B) 2025年 10月 15日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
应用简报 如何简化隔离型 24V PLC 数字输入模块设计 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 8月 27日
证书 CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
应用手册 具有 16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2 标准的数字隔离设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
功能安全信息 ISO7730-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 6月 18日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
模拟设计期刊 How to reduce radiated emissions of digital isolators for systems with RF module 2018年 3月 26日
应用简报 How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) 2018年 3月 14日
应用简报 How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017年 12月 16日
用户指南 ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module 2016年 6月 2日
用户指南 ISO77xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module User's Guide 2016年 5月 5日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

ISO7741DBQEVM — ISO7741DBQ 高速、强大的 EMC 四通道数字隔离器评估模块

ISO7741DBQEVM 是一款用于评估采用 16 引脚 SSOP 封装(封装代码 DBQ)的高性能增强型四通道数字隔离器 ISO7741 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ISO7741EVM — ISO7741 高速、强大的 EMC 四通道数字隔离器评估模块

ISO7741EVM 是一款用于评估 ISO7741 器件的评估模块 (EVM)。ISO7741 是一款高性能增强型四通道数字隔离器,采用宽体 SOIC 封装(封装代码 DW)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7730 IBIS Model (Rev. A)

SLLM325A.ZIP (62 KB) - IBIS Model
仿真模型

ISO7730 PSpice Transient Model

SLLM480.ZIP (221 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010255 — 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计

此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频