ISO7821LLEVM

高性能隔离式双路 LVDS 双向缓冲器评估模块

ISO7821LLEVM

立即订购

概述

此评估模块采用隔离式双路 LVDS 缓冲器,具有 100 欧姆的输入和输出差动终端。它还可以支持准确测量眼图和输出端共模终端。

特性
  • 高性能隔离式双 LVDS 缓冲器,支持 100Mbps 速率
  • 2.25V-5.5V 输入和输出侧电压
  • 提供以准确测量定时参数
  • 提供输出共模终端
  • 该评估模块已针对器件功能性经过测试,同时其用户指南可供设计人员用于评估自己的设计

  • ISO7821LLEVM

隔离式 LVDS 缓冲器
ISO7821LL 双通道、1/1、100Mbps、高性能、增强型隔离式 LVDS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO7821LLEVM — 高性能隔离式双路 LVDS 双向缓冲器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISO7821LLEVM 高性能隔离式双路 LVDS 双向缓冲器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ISO7821LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 2016-4-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持