ISO7821LL

正在供货

双通道、1/1、100Mbps、高性能、增强型隔离式 LVDS 缓冲器

产品详情

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 2 Forward/reverse channels 1/1 Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.015
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 2 Forward/reverse channels 1/1 Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500, 2000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12800 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.25 Propagation delay time (typ) (µs) 0.015
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWW) 16 177.675 mm² 10.3 x 17.25
  • 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 宽环境温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 低功耗,100Mbps 时每通道的电流:
    • 典型值 9.3mA (ISO7820LL)
    • 典型值 9.5mA (ISO7821LL)
  • 低传播延迟:17ns(典型值)
  • 行业领先的 CMTI(最小值):±100kV/μs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40 年
  • 提供宽体和超宽体 SOIC-16 封装
  • 可承受的隔离浪涌电压高达 12800 VPK
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 8000 VPK
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700 VRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 标准的 TUV 认证
    • GB4943.1-2011 CQC 认证
    • 已通过所有认证

应用

  • 电机控制
  • 测试和测量
  • 工业自动化
  • 医疗设备
  • 通信系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准
  • 信号传输速率:高达 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 宽环境温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 低功耗,100Mbps 时每通道的电流:
    • 典型值 9.3mA (ISO7820LL)
    • 典型值 9.5mA (ISO7821LL)
  • 低传播延迟:17ns(典型值)
  • 行业领先的 CMTI(最小值):±100kV/μs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40 年
  • 提供宽体和超宽体 SOIC-16 封装
  • 可承受的隔离浪涌电压高达 12800 VPK
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 8000 VPK
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700 VRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
    • 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 标准的 TUV 认证
    • GB4943.1-2011 CQC 认证
    • 已通过所有认证

应用

  • 电机控制
  • 测试和测量
  • 工业自动化
  • 医疗设备
  • 通信系统

All trademarks are the property of their respective owners.

ISO782xLL 系列器件是高性能隔离式双路 LVDS 缓冲器,隔离电压高达 8000VPK。在隔离 LVDS 总线信号时,该器件可提供高电磁抗扰度,辐射较低,并且具有低功耗特性。每条隔离通道的 LVDS 接收和发送缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。

ISO7820LL 器件有两个正向通道。ISO7821LL 器件有一条正向通道和一条反向通道。

凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO782xLL系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。

ISO782xLL 系列器件提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 两种封装。

ISO782xLL 系列器件是高性能隔离式双路 LVDS 缓冲器,隔离电压高达 8000VPK。在隔离 LVDS 总线信号时,该器件可提供高电磁抗扰度,辐射较低,并且具有低功耗特性。每条隔离通道的 LVDS 接收和发送缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。

ISO7820LL 器件有两个正向通道。ISO7821LL 器件有一条正向通道和一条反向通道。

凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO782xLL系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。

ISO782xLL 系列器件提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 两种封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO782xLL 高性能 8000 VPK 增强型隔离式双 LVDS 缓冲器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 1月 25日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025年 8月 18日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
证书 CSA Certificate for ISO782xLLDWx 2023年 3月 16日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 How high speed isolated interface devices increase reliability of motor drive PDF | HTML 2020年 2月 17日
技术文章 How to design with isolated LVDS in your industrial system PDF | HTML 2017年 1月 11日
用户指南 ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 2016年 4月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISO7821LLEVM — 高性能隔离式双路 LVDS 双向缓冲器评估模块

此评估模块采用隔离式双路 LVDS 缓冲器,具有 100 欧姆的输入和输出差动终端。它还可以支持准确测量眼图和输出端共模终端。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7821LL IBIS MODEL

SLLM314.ZIP (34 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频