ISOW1412DFMEVM
ISOW1412 具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器评估模块
ISOW1412DFMEVM
概述
ISOW1412DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ISO1412 具有集成隔离式直流/直流电源、采用 20 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DFM)的高性能、增强型隔离式 RS-485/RS-422 收发器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
特性
- 具有集成式高效、低辐射直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器
- 独立的 IO 和直流/直流电源输入
- IO 具有宽电源电压和逻辑电平转换范围:1.71V 至 5.5V
- 支持 500kbps 数据速率
- 隔离层寿命 > 40 年
- 此 EVM 已经过测试,而且包含评估器件 ISOW1412 所需的配置
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3