产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 0.5 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type RS-485
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 数据速率
    • ISOW1412:500kbps
    • ISOW1432:12Mbps
  • 低排放、低噪声的集成式低排放直流/直流转换器
    • 符合 CISPR 32 B 类和 EN 55032 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
    • 25MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
  • 其他 2Mbps GPIO 通道
  • 高效率输出功率
    • 典型效率:46%
    • VISOOUT 精度:±5%
    • 额外输出电流:20mA
  • 用于 RS-485 和直流/直流的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • RS-485 与 PROFIBUS 兼容
    • 开路、短路和空闲总线失效防护
    • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
    • 上电和断电无干扰
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 CMTI:100kV/µs(典型值)
  • 高 ESD 总线保护
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 电流限制和热关断
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装
  • Section 8.6:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 标准要求
  • 数据速率
    • ISOW1412:500kbps
    • ISOW1432:12Mbps
  • 低排放、低噪声的集成式低排放直流/直流转换器
    • 符合 CISPR 32 B 类和 EN 55032 B 类要求,并在两层 PCB 上留有裕度
    • 25MHz 的低频电源转换器可实现低噪声性能
  • 其他 2Mbps GPIO 通道
  • 高效率输出功率
    • 典型效率:46%
    • VISOOUT 精度:±5%
    • 额外输出电流:20mA
  • 用于 RS-485 和直流/直流的独立电源
    • 逻辑电源 (VIO):1.71V 至 5.5V
    • 电源转换器电源 (VDD):3V 至 5.5V
  • RS-485 与 PROFIBUS 兼容
    • 开路、短路和空闲总线失效防护
    • 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
    • 上电和断电无干扰
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高 CMTI:100kV/µs(典型值)
  • 高 ESD 总线保护
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放电:±8kV
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 电流限制和热关断
  • 20 引脚宽体 SOIC 封装
  • Section 8.6:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11:2017-01 标准的 VDE 增强型和基础型绝缘
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1-2011 认证

ISOW14x2 器件是 电隔离 RS-485/RS-422 收发器 ,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的 20mA 输出电流可用于为板上的其他电路供电。集成的 2Mbps GPIO 通道有助于去除用于诊断、LED 指示或电源监控的任何额外数字隔离器或光耦合器。

ISOW14x2 器件是 电隔离 RS-485/RS-422 收发器 ,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的 20mA 输出电流可用于为板上的其他电路供电。集成的 2Mbps GPIO 通道有助于去除用于诊断、LED 指示或电源监控的任何额外数字隔离器或光耦合器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOW14x2 具有集成式高效低辐射低噪声直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 31日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026年 7月 15日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
白皮书 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高 電壓設計挑戰 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
白皮书 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절 연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. D) PDF | HTML 2026年 5月 28日
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026年 5月 7日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026年 5月 7日
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
证书 CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) 2025年 8月 19日
证书 CSA Certificate for ISOW14xxDFM (Rev. A) 2023年 2月 15日
产品概述 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
应用简报 强大的隔离式 RS-485 支持全新工业应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 18日
应用简报 如何隔离 RS-485 以实现超小尺寸 和超高可靠性 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 8月 1日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 ISOW7741 如何符合 CISPR 32 辐射发射限制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 17日
用户指南 使用具有集成式电源的隔离式 RS-485 收发器优化您的设计 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 17日
技术文章 4 common questions when isolating signal and power PDF | HTML 2021年 6月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 具有集成直流/直流转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器评估模块

ISOW1412DFMEVM 评估模块 (EVM) 用于评估 ISO1412 具有集成隔离式直流/直流电源、采用 20 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DFM)的高性能、增强型隔离式 RS-485/RS-422 收发器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISOW1412 IBIS Model

SLLM490.ZIP (94 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-010938 — 适用于电池储能系统、基于 GaN 的 10kW 单相串式逆变器参考设计

此参考设计概述了如何为电池储能系统 (BESS) 实现具有双向功率转换系统的基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由两个串式输入组成,每个输入能处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板,还具有一个储能系统端口,用于处理 50V 至 500V 范围内的电池组。从串式输入到 BESS 的标称额定功率高达 10kW。可配置的直流/交流转换器支持在 230V 电压下向单相电网连接输入高达 4.6kW。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频