LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL

用于估计电机位置的 LDC507x PCB 传感器设计工具

LDC507X-SENSOR-DESIGN-TOOL

下载

概述

LDC5072X 设计工具是一种强大的资源,可加速电感式 PCB 传感器的设计和实现,从而使用 LDC5072-Q1 监测电机位置。该工具可接受满足电气和机械要求的用户输入,并创建 PCB 电感式传感器和支持目标。该工具还可创建用户设计的布局、配套 Gerber 文件和 SPICE 模型。该 SPICE 模型支持对用户设计快速进行初步评估。用户设计传感器的布局 Gerber 文件、目标和评估板可简化硬件原型设计和评估。

此工具可为包含传感器和 LDC5072-Q1 的评估板生成 Gerber 文件。

如果您希望在生成板级配置文件后弹出 PDF 版本文件,请通过 https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/ 下载 gerber2pdf.exe 文件,并将其放置到安装文件夹 LDC5072_Sensor_Designer/application,命名为 gerber2pdf_ALT.exe。

如果 gerber2pdf_ALT.exe 丢失,该工具将提供以下提示文本:

  • 找不到 Gerber2pdf.exe。

如果您想查看 pdf 格式的 Gerber 文件,请从 ti.com 或 https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/ 下载。请将文件另存到 application 文件夹,并命名为 Gerber2pdf_ALT.exe。

特性
  • 根据电气和机械要求创建电感式传感器设计              
  • 使用工具生成的 SPICE 模型评估和迭代设计
  • 使用通过该工具创建的 Gerber PCB 布局进行硬件的原型设计
  • 下载资料中包含安装和入门指南

  • 工具安装程序
  • 软件清单
  • 安装指南
  • 入门指南

下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 登录您的 myTI 帐户
  2. 下载并解压缩安装程序文件
  3. 按照下载安装指南或入门指南中的步骤操作
  4. 安装工具
  5. 开始您的第一个设计!

下载

设计工具

LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电感式传感器 AFE
LDC5072-Q1 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器前端
硬件开发
评估板
LDC5072Q1EVM LDC5072-Q1 可连接正弦/余弦输出的电感位置传感器评估模块
下载选项

LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.

close
最新版本
版本: 2.0
发布日期: 2023-8-18

Installer for LDC5072-Q1 sensor design tool

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电感式传感器 AFE
LDC5072-Q1 具有正弦/余弦接口的汽车电感式位置传感器前端
硬件开发
评估板
LDC5072Q1EVM LDC5072-Q1 可连接正弦/余弦输出的电感位置传感器评估模块

发布信息

  • This tool generates Gerber files for an evaluation board containing the sensor and LDC5072.

     If you would like to have PDF versions of the board files displayed after Gerbers are generated,

    then please download the gerber2pdf.exe file from https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/files/

    and place it within the installation folder LDC5072_Sensor_Designer/application as gerber2pdf_ALT.exe.

  • If gerber2pdf_ALT.exe is missing, then the tool will reminder you with the text:

    Cannot find Gerber2pdf.exe.

    Please download from ti.com or

    https://sourceforge.net/projects/gerber2pdf/

    if you would like to view the Gerber files as pdfs.

    Save the file as application/Gerber2pdf_ALT.exe.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 传感器设计工具入门和故障排除指南 PDF | HTML 2023-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持