产品详情

Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 160
Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 160
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +160°C 的工作环境温度范围
  • 集成模拟前端 IC,适用于 0° 至 360° 绝对旋转位置的非接触式电感式位置传感器
  • 无需磁体,可降低系统成本
  • 支持在恶劣环境中运行;不受杂散磁场、污垢和污染的影响
  • 高分辨率,在高达 480,000RPM 的转速下具有 ≤1 度的精度
  • 具有正弦和余弦输出的差分信号路径,支持宽动态输入范围
  • 5V 和 3.3V 输入电源工作模式
  • 集成 2.4MHz 至 5MHz 频段的 LC 振荡器,用于激励电感式传感器线圈
  • 具有高电压保护功能和大容性负载能力的差分输出驱动器
  • 自动 和手动增益控制,能够尽可能地提高输出驱动器的动态范围
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL C(D) 级要求
    • 硬件可满足 ASIL C 级要求
  • 全面的 IC、传感器输入、输出和电源引脚诊断功能
  • 输入电源和输出引脚具有 –15V 至 30V 的反向电压和过压保护功能
  • 支持冗余模式,可实现功能安全
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +160°C 的工作环境温度范围
  • 集成模拟前端 IC,适用于 0° 至 360° 绝对旋转位置的非接触式电感式位置传感器
  • 无需磁体,可降低系统成本
  • 支持在恶劣环境中运行;不受杂散磁场、污垢和污染的影响
  • 高分辨率,在高达 480,000RPM 的转速下具有 ≤1 度的精度
  • 具有正弦和余弦输出的差分信号路径,支持宽动态输入范围
  • 5V 和 3.3V 输入电源工作模式
  • 集成 2.4MHz 至 5MHz 频段的 LC 振荡器,用于激励电感式传感器线圈
  • 具有高电压保护功能和大容性负载能力的差分输出驱动器
  • 自动 和手动增益控制,能够尽可能地提高输出驱动器的动态范围
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL C(D) 级要求
    • 硬件可满足 ASIL C 级要求
  • 全面的 IC、传感器输入、输出和电源引脚诊断功能
  • 输入电源和输出引脚具有 –15V 至 30V 的反向电压和过压保护功能
  • 支持冗余模式,可实现功能安全

LDC5072-Q1 IC 是一款模拟前端,适用于面向 汽车和工业应用中绝对旋转位置检测的非接触式电感式位置传感器。 LDC5072-Q1 用于激励通常印刷在印刷电路板 (PCB) 上的线圈。该激励会通过靠近 PCB 的导电目标耦合回同一 PCB 上的两组接收器线圈。导电目标也可以是印刷在另一个 PCB 上的图案。线圈 PCB 保持静止,目标随电机、执行器或阀门移动。激励线圈会根据目标相对于接收器线圈的位置,在接收器线圈上产生次级电压。通过从接收器线圈中读取电压、对其进行处理并给出表示目标位置的正弦和余弦分量的模拟输出,可以获得位置的信号表示。

LDC5072-Q1 IC 是一款模拟前端,适用于面向 汽车和工业应用中绝对旋转位置检测的非接触式电感式位置传感器。 LDC5072-Q1 用于激励通常印刷在印刷电路板 (PCB) 上的线圈。该激励会通过靠近 PCB 的导电目标耦合回同一 PCB 上的两组接收器线圈。导电目标也可以是印刷在另一个 PCB 上的图案。线圈 PCB 保持静止,目标随电机、执行器或阀门移动。激励线圈会根据目标相对于接收器线圈的位置,在接收器线圈上产生次级电压。通过从接收器线圈中读取电压、对其进行处理并给出表示目标位置的正弦和余弦分量的模拟输出,可以获得位置的信号表示。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供功能安全文档。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LDC5072-Q1 具有 Sin/Cos 接口的电感式位置传感器前端 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 2日
应用简报 用于制动系统开发的位置传感器 PDF | HTML 2026年 6月 11日
应用简报 人形机器人中的检测 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 5日
模拟设计期刊 在馬達控制中選擇位置感測器 PDF | HTML 2025年 7月 10日
模拟设计期刊 选择电机控制中的位置传感器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 10日
模拟设计期刊 모터 컨트롤의 위치 센서 선택 PDF | HTML 2025年 7月 10日
应用简报 适用于牵引逆变器中的位置感应的电感式传感设计 PDF | HTML 英语版 2024年 11月 20日
白皮书 位置传感器如何推动汽车和工业应用创新 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
白皮书 汽车功能安全以及 TI 如何通过高精度位置传感器帮助客户 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 24日
证书 LDC5072Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 22日
用户指南 传感器设计工具入门和故障排除指南 PDF | HTML 2023年 7月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LDC5072Q1EVM — LDC5072-Q1 可连接正弦/余弦输出的电感位置传感器评估模块

LDC5072-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LDC5072-Q1 电感位置传感器的运行情况和性能。该 EVM 包含 LDC5072-Q1 所需的所有无源器件,可在系统中快速进行评估。  LDC5072-Q1 的传感器印刷电路板 (PCB) 可通过 LDC5072-Q1 传感器设计器工具创建。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

LDC5072-Q1-PS-SENSOR-DESIGN-TOOL LDC5072-Q1 sensor design tool

LDC5072-Q1 Sensor Design Tool GUI
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

LDC5072-Q1-SENSOR-DESIGN-TOOL The LDC5072-Q1 sensor design tool provides an inductive PCB sensor design, supporting layout files, and a spice model of a motor-monitoring system.

The LDC5072X design tool is a powerful resource to accelerate the design and implementation of inductive PCB sensors for monitoring motor position with the LDC5072-Q1. The tool accepts user inputs for electrical and mechanical requirements and creates a PCB inductive sensor and supporting target. (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010961 — 高分辨率、低延迟和低功耗绝对电感式角度编码器参考设计

该参考设计演示了高分辨率绝对电感式角度编码器。旋转导电目标印刷电路板 (PCB) 构成了设计的一部分。静止 PCB 包括励磁线圈和游标接收器线圈,以及具有电感电容器 (LC) 振荡器和正弦-余弦接口的双路非接触式电感传感器前端。带有 4MSPS 模数转换器 (ADC) 的 Arm®Cortex®-M0 微控制器 (MCU) 计算绝对角度。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频