LDO-PARAL-DESG-EVM
采用 TPS7B4253-Q1 的 LDO 并联解决方案评估板
LDO-PARAL-DESG-EVM
概述
此 LDO 并联解决方案评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS7B4253-Q1 和 TPS7B6750-Q1 并联应用的运行情况和性能。此 EVM 使用容差极低的电压跟踪型 LDO TPS7B4253-Q1,
演示如何实现 LDO 并联解决方案来满足大输出电流和超低静态电流 (IQ) 需求。在此设计中,TPS7B6750-Q1 提供稳定的 5V 输出电压,而两个 TPS7B4253-Q1 器件增加输出电流并为每个通道实现均流。
特性
- 增加的输出电流高达 900mA
- 在大型负载条件下具有良好的热性能
- 4V 至 40V 输入电压范围
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide | 2016-9-14 | |||
| 证书 | LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |