LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

用于 SWIFT DC/DC 转换器的高达 60V 输入的降压 LED 驱动器计算器

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC

下载

概述

LEDDriver60VSWIFT-CALC 设计计算器是一个 Excel 电子表格,它可借助用作高亮度 LED 驱动器的 60V TPS54x60 系列非同步降压转换器来简化设计。该设计可实现恒流电源,输出电压会随由于 LED 数量和温度的变化导致的 LED 正向压降的变化而改变。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
下载选项

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2010-2-7
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slic011 or www.ti.com.cn/lit/xx/slic011/slic011.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLIC011. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持