主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS54060-EP

正在供货

TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器

产品详情

Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
Rating HiRel Enhanced Product Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 58 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.000116 Duty cycle (max) (%) 98
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 3.5 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 在轻负载条件下实现高效率,利用脉冲跳跃 Eco-mode
  • 116μA 静态工作电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • MSOP10 封装包含 PowerPAD
  • 由 SwitcherPro 软件工具提供支持
    (http://www.ti.com.cn/tool/cn/switcherpro)
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业用及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐

  • 3.5 至 60V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 在轻负载条件下实现高效率,利用脉冲跳跃 Eco-mode
  • 116μA 静态工作电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调缓起动/排序
  • 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • MSOP10 封装包含 PowerPAD
  • 由 SwitcherPro 软件工具提供支持
    (http://www.ti.com.cn/tool/cn/switcherpro)
  • 支持国防、航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性

应用范围

  • 12V,24V 和 48V 工业用及商用低功耗系统
  • 汽车售后加装配件:视频,全球卫星定位系统 (GPS),娱乐

TPS54060 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。 其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3μA。

其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。 开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

TPS54060 采用 10 引脚散热增强型 MSOP10 PowerPAD 封装。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

TPS54060 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V,0.5A,降压稳压器。 它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。 其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使用使能引脚,在该引脚为低电平时,关断电源电流
将降至 1.3μA。

其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。 开漏电源状态良好信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 107% 之内。

宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

TPS54060 采用 10 引脚散热增强型 MSOP10 PowerPAD 封装。

要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54060-EP 0.5A、60V、降压 DC/DC 转换器,具有 Eco-mode 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2014年 7月 29日
* VID TPS54060-EP VID V6214617 2016年 6月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54060EVM-457 — TPS54060 48V 输入、3.3V 输出、0.5A 评估模块

The TPS54060 dc/dc converter is designed to provide up to a 0.5-A output from an input voltage source of 3.5 V to 60 V. This evaluation module is designed to demonstrate the small, printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54060 regulator. The switching frequency (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS54060EVM-590 — 100mA 分离轨 SWIFT™ 转换器评估模块

TPS54060 DC/DC 转换器设计用于以 3.5V 至 60V 的输入电压源提供 0.5A 的输出电流。用户指南的表 1 中列出了 TPS54060EVM-590 评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此评估模块用于演示变压器耦合分离轨(在电源高达 ±100mA 时提供 ±18V 的双路输出)。针对此应用中 TPS54060,-18V 输出电压会被用作接地参考;这能让正负输出的总和被分解并发送到 VSNS 引脚,从而实现稳压。开关频率通过 RT/CLK 引脚上的电阻被外部设置为 300kHz,补偿组件也位于集成电路 (IC) 之外。TPS54060 封装内部采用了高侧 MOSFET (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54060 PSpice Average Model

SLVM917.ZIP (85 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54060 PSpice Transient Model

SLIM070.ZIP (65 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54060 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM138.TSC (470 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54060 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM137.TSM (58 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

LEDDRIVER60VSWIFT-CALC TPS54160 60-V Step-Down LED Driver Design Calculator Download

The LEDDriver60VSWIFT-CALC design calculator is an Excel spreadsheet that facilitates design with the 60V TPS54x60 family of non-synchronous buck converters used as a high-brightness LED driver. The design achieves a constant current supply with an output voltage that varies with changes in the LED (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器
  • TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
计算工具

SLVC392 Capacitor Drop Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS5401 3.5V 至 42V 输入 0.5A 降压转换器
  • TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器
  • TPS54062 具有低 Iq 的 4.7V 至 60V 输入、50mA 同步降压转换器
计算工具

SLVC432 TPS54x40 and TPS54x60 Buck Design Spreadsheet

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54040A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器
  • TPS54060A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54140A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器
  • TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器
  • TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器
  • TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器
  • TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器
  • TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
  • TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器
  • TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
  • TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器
  • TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器
  • TPS54360B 具有 Eco-Mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器
  • TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器
  • TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器
  • TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5A、降压直流/直流转换器
  • TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 降压直流/直流转换器
计算工具

SWIFTPOSNEG-CALC TPS54160 Pos/Neg Calculation Utility Download

The SWIFTPosNeg-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA369 application note.

This worksheet is used to calculate the external components needed to create a dual output (i.e. positive and negative) power supply using a step-down switching regulator and catalog off the shelf coupled (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC converters
  • TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器
  • TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器
  • TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器
  • TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器
  • TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器
  • TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器
  • TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器
  • TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
  • TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器
  • TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器
下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频