LINUXEZSDK-AM1810
用于 AM1810 微处理器的实时 Linux 软件开发套件 (SDK)
LINUXEZSDK-AM1810
概述
AM1810 EVM 的实时 Linux 软件开发套件 (SDK) 可提供一套预先测试的系统软件组件,使 OEM 可快速开发基于 AM1810 器件的工业应用。该套件包含实时 Linux 操作系统、中间件、器件驱动程序、应用程序框架、经认证的 Technologie management Gruppe (TMG) Profibus 从属堆栈(带有评估许可证)和构建工具。该套件集所有基本系统软件组件于一体,方便随时使用,因此开发人员可专注于应用代码,提供最与众不同的设计。
该软件完全免费,无需任何运行版税。随附的 Profibus 从属堆栈使用户能够全面评估 Profibus 的工业通信应用解决方案。Profibus 从属堆栈归 TMG 所有,可通过由用户一次性支付许可费的形式进行授权。如有需要,客户也可以使用不同供应商提供的或开发自己的 Profibus 从属堆栈。
特性
AM1810 SDK 综合了在 ARM 器件上开始开发基于 Linux 的应用程序所需的所有软件组件和工具,包括:
- 实时 Linux 平台支持包 (PSP) - PSP 在 AM18x 和 AM17x 浮点入门套件启动时提供。该开发套件是基于受社区支持的 GNU/Linux。该 SDK 包含:
- Linux 内核,源自 DaVinci git (http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/khilman/linux-davinci.git;a=summary)*
- U-Boot,源自 http://git.denx.de/?p=u-boot.git;a=summary。*
- 一种采样文件系统,由另一社区项目 - Arago (http://arago-project.org) 生成。*
- 发布说明中提供了 SDK 中各个组件的基线选择的相关信息。
- 包中不含有工具链。
- 推荐使用 CodeSourcery 的 ARM 处理器的 GNU 工具链*
- Linux 支持包 (LSP) - 该 LSP 包含用于 AM1x 器件和 EVM 外设的片上外设驱动程序。
- 如果需要有关 Linux 驱动程序的更多详细技术信息,请单击“获取软件”,转至软件下载页面,参考特定 LSP 的驱动程序数据表。
- 引导加载
- 用于从各种外设中启动 Linux 的引导加载 (u-boot) 软件
- Profibus
- Technologie Management Gruppe (TMG) 的 Profibus DP 从属应用层堆栈
- 经 ComDeC(由 Siems AG 主办的 Profibus 认证实验室)认证
- SDK 包含免费的评估许可证。可从 TMG 获得一次性生产许可证
下载
软件开发套件 (SDK)
LINUXEZSDK-AM1810 — 用于 AM1810 的实时 Linux EZSDK
支持的产品和硬件
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
LINUXEZSDK-AM1810 — 用于 AM1810 的实时 Linux EZSDK
Sourcery G++ Lite Tools
AM181x EVM SDK
Code Composer Studio for Sitara ARM
Code Composer Studio for Sitara ARM README
AM181x SDK PSP Source Code
AM181x SDK prebuilt PSP binaries and root filesystem
产品
多媒体和工业网络 SoC
硬件开发
评估板
文档
PROFIBUS Slave Component Download Page
AM181x EVM Quick Start Guide
Software Developers Guide
发布信息
AM181xSDK