LM22677EVAL

具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22677 5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

LM22677EVAL

立即订购

概述

The LM22677 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22677 switching regulator. The LM22677 evaluation board schematic shown in Figure 1 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. At 5.5V input voltage 3A of output current is possible while maintaining 3.3V of output voltage. For load currents higher than 3A, an input voltage of 6.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 30°C.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM22677 具有频率同步功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、5A 降压直流/直流开关稳压器 LM22677-Q1 具有同步功能或可调开关频率的 5A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM22677EVAL/NOPB — LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1892 LM22677 Evaluation Board (Rev. D) 2013年 4月 24日
证书 LM22677EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 《应用笔记 1892 LM22677 评估板》 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.D) 2012年 12月 14日
用户指南 Application Note 1892 LM22677 Evaluation Board (cn) 2010年 3月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频