主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM22677

正在供货

具有频率同步功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、5A 降压直流/直流开关稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LMR51450 正在供货 36V、5A 同步降压转换器 Newer coverter with better feature set
TLVM13660 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
LM62460 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 6A 降压转换器 Smaller footprint, lower quiescent current, and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² (10.16 mm × 14.01 mm)
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时可保持稳定
  • 100mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    • -ADJ(输出电压低至 1.285V)
    • -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围
  • 精密使能输入
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22677-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • NDR(外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时可保持稳定
  • 100mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 输出电压选项:
    • -ADJ(输出电压低至 1.285V)
    • -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 500kHz 默认开关频率
  • 可调开关频率和同步
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围
  • 精密使能输入
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22677-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • NDR(外露焊盘)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数通系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自标准 24V、12V 和 5V 输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22677 开关稳压器可使用最少的外部元件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成有一个 42V N 通道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 LM22677 还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22677 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

LM22677 开关稳压器可使用最少的外部元件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成有一个 42V N 通道 MOSFET 开关,可提供高达 5A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供有 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 默认开关频率设为 500kHz,这样便可以使用小型外部元件并且能够提供良好的瞬态响应。 此外,还可以使用单个外部电阻在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 内部振荡器可被同步至一个系统时钟或同步至其它稳压器的振荡器。 精密使能输入可实现稳压器控制和系统电源排序的优化。 在关断模式下,稳压器流耗只有 25µA(典型值)。 LM22677 还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22677 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH 工具包含诸如外部元件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM22677/-Q1 42V、5A SIMPLE SWITCHER 特性降压稳压器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2015-12-29
应用手册 AN-1930 SIMPLE SWITCHER® 稳压器在汽车应用中越来越重 要 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-10-22
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-4-24
选择指南 电源管理指南 2018 2018-7-31
技术文章 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016-6-15
技术文章 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016-4-25
技术文章 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016-4-18
应用手册 Know Your Limits 2015-6-2
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014-9-12
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013-5-6
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013-5-6
应用手册 AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013-4-24
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-24
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013-4-23
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013-4-23
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012-12-14
用户指南 Application Note 1892 LM22677 Evaluation Board (cn) 2010-3-15
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005-9-19
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005-7-12
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004-5-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM22677EVAL — 具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22677 5A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

The LM22677 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22677 switching regulator. The LM22677 evaluation board schematic shown in Figure 1 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM22677-5.0 PSpice Average Model

SNVM276.ZIP (50 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-5.0 PSpice Transient Model

SNVM275.ZIP (204 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM823.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-5.0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM822.ZIP (4 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM078A.ZIP (59 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ PSpice Transient Model

SNVM072.ZIP (194 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SNVM080A.TSC (143 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SNVM079A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Line Transient Reference Design

SNVM075.TSC (183 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Load Transient Reference Design

SNVM077.TSC (187 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Startup Transient Reference Design

SNVM076.TSC (183 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Steady State Transient Reference Design

SNVM074.TSC (213 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ TINA-TI Transient Spice Model

SNVM073.ZIP (21 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM887.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM22677-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM886.ZIP (4 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 快速入门简单交换机组件计算器

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00162 — 适用于汽车全景视图系统的多摄像头、视频接口与控制解决方案

TIDA-00162 集成了适用于汽车全景视图系统的完整摄像头模块、视频接口及控制功能。该参考设计包括四个 1Mp 摄像头 (OmniVision OV10635)、四个串行器 + 电源板和一个配备了 6 个解串行器 + 电源的子板。子板上提供了一个便捷的 FMC 连接器,可将参考设计连接到 FPGA 或 MCU 板以进行视频处理。使用 DS90UB913A-Q1 串行器和 DS90UB914A-Q1 解串器的优势在于,它可与 OmniVision 的摄像头模块无缝连接,让您能够通过一根同轴电缆传输高速数据、进行双向控制和供电。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-263 (NDR) 7 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频