LM25117EVAL

LM25117 评估板

LM25117EVAL

立即订购

概述

The LM25117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM25117 controller IC. The evaluation board provides 3.3V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 6V to 36V.

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25117 具有跟踪功能的 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器 LM25117-Q1 具有跟踪功能的汽车级 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM25117EVAL/NOPB — LM25117 宽输入电压同步降压控制器评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
证书 LM25117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频