LM2676S-ADJEVM

LM2676 降压转换器评估模块

LM2676S-ADJEVM

立即订购

概述

LM2676S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 8V 至 40V,输出电压为 5V、电流为 3A。

特性
  • 简单高效的降压稳压器
  • 可调节输出电压
  • TTL 关断功能
  • 工作电压输入高达 40V
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM2676 SIMPLE SWITCHER® 8V 至 40V、3A 低组件数降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2676S-ADJEVM — LM2676 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2676S-ADJEVM LM2676 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM2676S-ADJEVM User's Guide 2016-6-16
证书 LM2676S-ADJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频