可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM2676
- 推出的新产品:
- 用于加快上市速度:
- 效率高达 94%
- 实现便捷设计(使用现成的外部元件)
- 150mΩ DMOS 输出开关
- 3.3V、5V、12V 固定输出和可调节(1.2V 至 37V)版本
- 关断时的待机电流为 50µA
- 在所有线路和负载条件下具有 ±2% 的最大输出容差
- 8V 到 40V 的宽输入电压范围
- 260kHz 固定频率内部振荡器
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 使用 LM2676 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
LM2676 系列稳压器是为降压开关稳压器提供全部所示功能的单片集成电路,能够驱动高达 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节特性。使用低导通电阻 DMOS 电源开关可获得高效率 (>90%)。该系列包含 3.3V、5V 和 12V 固定输出电压和可调节输出版本。
SIMPLE SWITCHER 电源转换器概念使用超少的外部元件即可提供完整设计。高固定频率振荡器 (260kHz) 允许使用物理尺寸更小的元件。多家制造商提供了一系列可与 LM2676 搭配使用的标准电感器,可极大地简化设计过程。
LM2676 系列还具有内置热关断、电流限制和开关控制输入,可将稳压器下电至 50µA 的低静态电流待机状态。指定输出电压容差为 ±2%。时钟频率控制在 ±11% 的容差范围内。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM2676S-ADJEVM — LM2676 降压转换器评估模块
LM2676S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2596 降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 8V 至 40V,输出电压为 5V、电流为 3A。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TO-220 (NDZ) | 7 | Ultra Librarian |
| TO-263 (KTW) | 7 | Ultra Librarian |
| VSON (NHM) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。