LM27761EVM

LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块

LM27761EVM

立即订购

概述

LM27761EVM 可帮助评估 LM27761 稳压电荷泵逆变器。  2MHz 开关式电容器升压电路利用少量外部元件即可提供高达 250mA 的输出电流。  在低电流 PFM 或 ECO 模式下,当输出负载较低时,LM27761 从电源消耗的负载极少。

特性
  • 输出电流高达 250mA
  • 集成式外部可配置 LDO
  • 小电流时采用 PFM 模式
  • 2MHz 开关频率
  • 解决方案尺寸极小,无需电感器
DC/DC converters
LM27761 具有集成 LDO 的低噪声稳压逆变器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM27761EVM — LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM27761EVM LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the LM27761EVM Evaluation Module 2015-12-4
证书 LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持