LM27761
- 逆变并调节输入电源电压
- 低输出纹波
- 关断会将静态电流降低至 7µA(典型值)
- 输出电流高达 250mA
- 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
- 峰值负载时,调节范围为 ±4%
- 370µA 静态电流
- 2MHz(典型值)低噪声固定工作频率
- 在 2MHz 处,80mA 负载电流为 35dB(典型值)LDO PSRR
- 100mA 处的 LDO 压降电压为 30mV,VOUT = –5V
- 电流限制和热保护
LM27761 低噪声稳压开关电容器电压逆变器可针对 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压提供极低噪声的可调节输出。应用设计中使用了四个低成本电容器来提供高达 250mA 的输出电流。器件的稳压输出可在 −1.5V 至 −5V 之间调节。LM27761 在 2MHz(典型值)开关频率下工作,可减少输出电阻和电压纹波。LM27761 仅具有 370µA 的工作电流(在大多数负载下电荷泵功效大于 80%)和 7µA 典型关断电流,可在驱动功率放大器、DAC 偏置轨以及其他高电流、低噪声电压应用时提供出色的性能。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM27761 低噪声稳压开关电容电压逆变器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| 应用手册 | 使用正电源生成负电源 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 | |
| 应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
| 技术文章 | Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages | PDF | HTML | 2017年 8月 30日 | |||
| 技术文章 | The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply | PDF | HTML | 2016年 12月 27日 | |||
| 技术文章 | Pump it up quietly | PDF | HTML | 2016年 2月 19日 | |||
| 白皮书 | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该评估模块 (EVM) 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的码型发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助 EVM 上提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到第三方供应商提供的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89EVM — DAC38RF89 双通道 14 位 8.4GSPS 1x-24x 内插 5GHz 和 7.5GHz PLL DAC 评估模块
DAC38RF89 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC38RF89 数模转换器 (DAC) 的电路板。DAC38RFEVM 可用于对采样率最高 9GSPS 的 DAC 进行性能评估,同时其设计还支持与 TSW14J56EVM(修订版 B 及更高版本)搭配使用。借助所提供的 FMC 连接器,还可以将 DAC 连接到来自第三方供应商的 FPGA 开发板。此外,借助简便易用的软件界面,还可通过 SPI 控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
LM27761EVM — LM27761 稳压电荷泵逆变器评估模块
LM27761EVM 可帮助评估 LM27761 稳压电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用很少的外部组件即可提供高达 250mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM27761 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。
LM27761 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-01215 — 用于优化射频采样 DAC 杂散和相位噪声的电源参考设计
TIDA-01240 — 射频采样 S 频段雷达发射器参考设计
TIDA-01435 — 适用于微波回程连线的高带宽、零 IF 参考设计
TIDA-01084 — 连续波相位对齐多音发生器:直流至 6GHz 射频采样 DAC 参考设计
此参考设计涵盖操作理论、GUI 介绍和 NCO 编程说明,无需外部模式发生器即可生成信号。此设计展示了一种易于使用的方法,可极大简化和缩减生成连续波形所需的物料清单 (BOM)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。