LM2776EVM
LM2776 电荷泵逆变器评估模块
LM2776EVM
概述
LM2776EVM 可帮助评估 LM2776 电荷泵逆变器。 2MHz 开关式电容器升压电路利用 3 个小型外部电容器可提供高达 200mA 的输出电流。 在低电流 PFM 或 ECO 模式下,当输出负载较低时,LM2776 从电源消耗的负载极少。
特性
- 200mA 输出电流
- 输出阻抗非常低
- 小电流时采用 PFM 模式
- 2MHz 开关频率
- 解决方案尺寸极小,无需电感器
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the LM2776 Evaluation Module | 2015-5-19 | |||
| 证书 | LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |