LM2776
- 输入电压:2.7V 至 5.5V
- 200mA 输出电流
- 将输入电源电压反相
- 低电流脉频调制 (PFM) 模式操作
- 2MHz 开关频率
- 效率高达 90% 以上
- 限流和热保护
- 无电感
LM2776 CMOS 电荷泵电压转换器可将 2.7V 至 5.5V 范围内的正电压反相,从而获得对应的等值负电压。LM2776 采用三个低成本的电容即可提供 200mA 的输出电流,相比基于电感的转换器,解决了成本、尺寸和电磁干扰 (EMI) 多方面问题。
在大多数负载条件下,LM2776 的工作电流仅为 100µA,而工作效率高达 90% 以上,这对于需要高功率负电源的电池供电类系统而言堪称理想性能。
LM2776 一直以来始终采用 TI 的 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装以保持小巧外形。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM2776 开关电容反相器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 11月 25日 |
| 白皮书 | 数据中心服务器中电源单元的演变和支持 800V 直流架构的关 键技术 | PDF | HTML | 2025年 3月 17日 | |||
| 应用手册 | TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 7月 8日 | |
| 技术文章 | Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages | PDF | HTML | 2017年 8月 30日 | |||
| 技术文章 | Pump it up quietly | PDF | HTML | 2016年 2月 19日 | |||
| 技术文章 | Pump it up with charge pumps – Part 1 | PDF | HTML | 2016年 2月 1日 | |||
| 白皮书 | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计
此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
测试报告:
PDF
参考设计
TIDA-00626 — 采用杂散抑制参考设计的集成式合成器 9.8GHz 射频 CW 信号发生器
此设计为 9.8GHz 宽带、低相位噪声、集成式连续波 (CW) 射频信号发生器,使用了多功能杂散抑制技术。输出电平可在 -32dBm 至 14.5dBm 之间(阶跃为 0.5dB)进行编程。此信号发生器可用作模拟和矢量信号发生器等应用的本地振荡器,也可用作射频 ADC 的时钟发生器。用户可通过 TI USB2ANY 接口或使用微控制器 MSP430F5529 LaunchPad 从任何 PC 上控制 TIDA-00626。
参考设计
TIDA-01063 — 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计
TIDA-01063 是采用 PCB Rogowski 线圈传感器进行电流传感的参考设计,其能以极低的系统 BOM 成本实现宽测量范围内极佳的线性度。得益于 20MHz 的超高带宽和 50ns 的快速稳定时间,PCB Rogowski 传感器在隔离电流测量方面具有优势。INA188 具备自动置零、12nV/√Hz 噪声密度,适合针对 1000A 的全电流范围实现 12 位系统分辨率。利用简单的 IIR 数字集成算法和可扩展的采样率,可以实现更好的幅度和相位响应。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。