LM3429BKBSTEVAL

LM3429 - N 通道控制器 LED 驱动器降压/升压评估板

LM3429BKBSTEVAL

立即订购

概述

This wide range evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V.

The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a right angle connector (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

汽车 LED 驱动器
LM3429-Q1 适用于恒流 LED 驱动器的汽车类简易 N 沟道控制器

 

照明 LED 驱动器
LM3429 适用于恒流 LED 驱动器的简易 N 沟道控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3429BKBSTEVAL/NOPB LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1985 LM3429 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. C) 2013-5-3
证书 LM3429BKBSTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM3429BKBSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持