LM34966EVM-FLY
LM34966 反激式控制器评估模块
LM34966EVM-FLY
概述
LM34966EVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式转换器 LM34966-Q1 的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
特性
- 输入电压范围:18V 至 36V
- 隔离输出电压 5V(电流为 4A)
- 开关频率为 250kHz
- 断续模式短路保护
DC/DC controllers
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module | PDF | HTML | 2020-9-28 | ||
| 证书 | LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-9-10 |