LM34966-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
- 运行温度上限 150°C TJ
- 提供功能安全
- 适用于具有宽输入工作范围的汽车电池应用
- 3.5V 至 40V 工作电压范围(绝对最大值 45V)
- 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
- BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 45 V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化(启停应用)
- 低功耗、高效率
- 100mV ±7% 精确限流阈值
- 强大的 1.0A 峰值标准 MOSFET 驱动器
- 支持外部 VCC 电源
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 500 kHz 的动态可编程开关频率
- 集成型保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 断续模式过载保护
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断保护
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可编程额外斜率补偿
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 14 引脚 HTSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)
- 使用 LM34966-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM34966-Q1 是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,该器件可由单节电池(最低电压 2.97V)启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5V,它运行的输入供电电压可低至 1.5V。内部 VCC 稳压器还支持 BIAS 引脚在高达 40V(45V 绝对上限)的电压下运行,适用于汽车负载突降。用户可通过外部电阻器对开关频率进行动态编程,编程范围为 100kHz 至 500 kHz。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM34966-Q1 500kHz 宽输入电压范围非同步升压/SEPIC/反激式控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2020年 7月 8日 |
| 功能安全信息 | LM34966-Q1, LM5156x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 4月 28日 | |||
| 证书 | LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 9月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM34966EVM-FLY — LM34966 反激式控制器评估模块
LM34966EVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式转换器 LM34966-Q1 的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。