LM5023-2NBEVM
LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器
LM5023-2NBEVM
概述
The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.
特性
- Standby power <30mW
- Output voltage regulation <1%
- Efficiency >88%
AC/DC controllers
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | LM5023-2EVM Notebook Adapter | 2013-2-12 |