主页 电源管理 AC/DC switching regulators AC/DC controllers

LM5023

正在供货

交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

产品详情

Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features CrCM, Green mode, Leading edge blanking, Light load efficiency, Overvoltage protection, Quasi-Resonant, SSR, Secondary-side regulated, Skip cycle mode, TM Duty cycle (max) (%) 100
Topology Flyback Control mode Secondary-side regulation Features CrCM, Green mode, Leading edge blanking, Light load efficiency, Overvoltage protection, Quasi-Resonant, SSR, Secondary-side regulated, Skip cycle mode, TM Duty cycle (max) (%) 100
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 临界传导模式
  • 峰值电流模式控制模式
  • 针对低待机功耗的跳周模式
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 逐周期过流保护可保持通用交流线路上的准确度
  • 线路电流前馈
  • 通过感测辅助绕组的 OVP 保护
  • 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
  • 直接光耦合器件接口
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 最高频率钳位 130kHz
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 8 引脚表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装

应用范围

  • 通用输入交流-直流笔记本电脑适配器 10W 至 65W
  • 高效辅助电路和辅助电源
  • 电池充电器
  • 消费类电子产品(DVD 播放器、机顶盒、数字电视、游戏机、打印机等)

  • 临界传导模式
  • 峰值电流模式控制模式
  • 针对低待机功耗的跳周模式
  • 针对持续过载保护的断续模式
  • 逐周期过流保护可保持通用交流线路上的准确度
  • 线路电流前馈
  • 通过感测辅助绕组的 OVP 保护
  • 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
  • 直接光耦合器件接口
  • 电流感测信号的前缘消隐
  • 最高频率钳位 130kHz
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 8 引脚表面贴装小外形尺寸 (MSOP) 封装

应用范围

  • 通用输入交流-直流笔记本电脑适配器 10W 至 65W
  • 高效辅助电路和辅助电源
  • 电池充电器
  • 消费类电子产品(DVD 播放器、机顶盒、数字电视、游戏机、打印机等)

LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器包含有实现一个高效离线电源所需的全部功能。 LM5023 使用变压器辅助绕组来实现消磁检测,从而确保了临界传导模式 (CCM) 运行。 LM5023 特有一个用于过流保护的断续模式,它具有的自动重启功能可减少过载期间功率元件上的应力。 针对节能应用(ENERGY STAR®,CEPCP 等)的跳周模式可在轻负载时减少功耗。 LM5023 还使用变压器辅助绕组来实现输出过压 (OVP) 保护,如果检测到 OVP 故障,LM5023 就锁存控制器。

LM5023 是一款准谐振脉宽调制 (PWM) 控制器,此控制器包含有实现一个高效离线电源所需的全部功能。 LM5023 使用变压器辅助绕组来实现消磁检测,从而确保了临界传导模式 (CCM) 运行。 LM5023 特有一个用于过流保护的断续模式,它具有的自动重启功能可减少过载期间功率元件上的应力。 针对节能应用(ENERGY STAR®,CEPCP 等)的跳周模式可在轻负载时减少功耗。 LM5023 还使用变压器辅助绕组来实现输出过压 (OVP) 保护,如果检测到 OVP 故障,LM5023 就锁存控制器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5023 AC-DC 准谐振电流模式脉宽调制(PWM) 控制器 数据表 (Rev. D) 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2014年 1月 30日
白皮书 Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module 2016年 8月 17日
更多文献资料 Design review of a 2-kW parallelable power supply module (PPT) 2016年 8月 17日
更多文献资料 Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter 2013年 10月 29日
测试报告 PMP8655 Test Results 2013年 10月 11日
应用手册 LM5023-2EVM Notebook Adapter 2013年 2月 12日
产品概述 LM5023 Product Bulletin 2013年 2月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5023-2NBEVM — LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器

The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.

TI.com 上无现货
评估板

UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 适配器

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用 UCC24630 同步整流控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级性能要求。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 评估模块

The UCC28740EVM-525 evaluation module is a 10W off-line discontinuous mode (DCM) flyback converter that provides constant-voltage (CV) and constant-current (CC) output regulation. It uses optical coupler feedback for tight voltage regulation and improved the transient response to large load steps (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5023 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM471.TSC (1447 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5023 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM472.ZIP (23 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5023 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM463A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20815 — 95VAC-130VAC 至 24V/72W 反激式参考设计

PMP20815 参考设计是一种采用光耦合器反馈的 DCM 反激设计。它在 130kHz 开关频率下运行,以减小变压器尺寸。此参考设计可将低压线路交流电源转换为 24V/72W 输出,效率为 91%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00519 — 65W 高效 CoC-5 tier2/DOE VI 级交流适配器

这是一种高效 65W 交流/直流设计,使用配备 UCC24630 同步整流控制器和 CSD19531Q5A MOSFET 的 LM5023 准谐振反激式控制器将通用输入(85Vac 至 265Vac)转换为 19.5V (3.33A) 输出,超过了对于外部电源的 CoC-5 2 级和 DOE VI 级要求。此外,还使用 LM8364 复位控制器提供交流输入线路 UVLO 保护。

如 APEC 上所示

原理图: PDF
参考设计

PMP30047 — 170VAC 至 270VAC 两元件铅酸 16V...32V/2A 电池充电器参考设计

采用准谐振隔离反激式转换器,从高线电源开始为两个铅酸电池元件充电。转换器接受两个外部信号(指次级侧)以提供基准电压,从而设定输出电压和电流。由于具有波谷切换调制功能,转换器展示出良好的宽范围效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4408 — 离线式 AC/DC 120W 多输出反激电源参考设计

PMP4408 是一种通用交流输入 120W 反激式转换器参考设计。选择 LM5023 准谐振反激式转换器以获取 2 个高效隔离式输出。另外,可以通过下游降压转换器 TPS5402 实现 2 个高效非隔离式输出。QR 反激式设计实施谷底开关以实现高效率和完整保护功能,例如输出短路和输出过压保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7991 — 宽范围高交流输入电压准谐振隔离式反激参考设计

PMP7991 is a quasi-resonant isolated flyback using the LM5023 controller IC. The design accepts an input voltage of 85VAC to 265VAC and provides a selectable output of 12Vout or 5Vout capable of supplying 2A of current to the load. The quasi-resonant switching scheme helps to reduce EMI.
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10100 — 离线交流/直流 75W 准谐振反激转换器参考设计

PMP10100 参考设计将 LM5023 反激式控制器用于准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10035 — 离线 AC/DC 75W 双开关准谐振反激转换器参考设计

此设计将 LM5023 反激式控制器用于双开关准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8955 — 可编程输出恒压-恒流 (CVCC) 准谐振反激充电器

此工业充电器参考设计使用 LM5023 准谐振反激式控制器实现 120VAC 输入设计,微控制器 PWM 控制将 CVCC 输出配置为 10V 至 22.5V 并将输出电流配置为 200mA 至 2A。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频