LM5025AEVAL
有源钳位电压模式 PWM 控制器
LM5025AEVAL
概述
LM5025A 评估板旨在为设计工程师提供一个基于有源钳位正向拓扑的全功能功率转换器,以评估 LM5025A 控制器。该评估板采用业界通用的半砖封装尺寸。
特性
- 内部启动偏置稳压器
- 3A 复合主栅极驱动器
- 具有可调节磁滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
- 具有前馈的电压模式控制
- 可调双模式过流保护
- 主钳位输出和有源钳位输出之间的可编程重叠或死区时间
- 伏特 x 第二钳位
- 可编程软启动
- 前缘消隐
- 单电阻器可编程振荡器
- 振荡器上升/下降和同步功能
- 精度 5V 基准
- 热关断
交流/直流控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AN-1345 LM5025A Evaluation Board (Rev. B) | 2013-5-6 | |||
| 证书 | LM5025AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |