LM5069EVM-627

LM5069 评估板

LM5069EVM-627

立即订购

概述

LM5069EVM-627 为设计工程师提供了功能齐全的热插拔控制器评估模块,该评估模块具有浪涌电压钳位、反向电压保护和反向电流保护功能。该 EVM 具有 LM5069-2,带有自动重启功能。LM5069EVM-627 用户指南介绍了电路板功能、如何测试和评估其特性,以及如何针对特定应用调整默认元件。如需更多信息,请参阅 LM5069 具有功率限制功能的正高电压热插拔 / 浪涌电流控制器 (SNVS452) 数据表。

特性
  • 工作电压范围为 18V 至 30V
  • 反向连接保护
  • 输入浪涌钳位
  • 反向电流阻断
  • FET SOA 保护
热插拔控制器
LM5069 具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器 TPS2493 具有功率限制、自动重试功能和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5069EVM-627 LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection 2014-9-13
证书 LM5069EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015-4-8
应用手册 Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 2013-4-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频