主页 电源管理 电源保护开关与控制器 热插拔控制器

LM5069

正在供货

产品详情

Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0013 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0016 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 100 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short circuit protection, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0013 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0016 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 宽工作电压范围:9V 至 80V
  • 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
  • 外部导通器件中的可编程最大功耗
  • 可调节电流限制
  • 针对严重过流事件的断路器功能
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的内部高侧电荷泵和栅极驱动器
  • 可调节欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
  • 可调节过压锁定 (OVLO) 和迟滞
  • 初始插入计时器可使振铃和瞬变在系统连接之后消除
  • 可编程故障计时器可避免干扰性跳变
  • 高电平有效、开漏电源正常状态输出
  • 提供故障锁存和自动重启版本
  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 宽工作电压范围:9V 至 80V
  • 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
  • 外部导通器件中的可编程最大功耗
  • 可调节电流限制
  • 针对严重过流事件的断路器功能
  • 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的内部高侧电荷泵和栅极驱动器
  • 可调节欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
  • 可调节过压锁定 (OVLO) 和迟滞
  • 初始插入计时器可使振铃和瞬变在系统连接之后消除
  • 可编程故障计时器可避免干扰性跳变
  • 高电平有效、开漏电源正常状态输出
  • 提供故障锁存和自动重启版本
  • 10 引脚 VSSOP 封装

LM5069 正电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热插拔电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制。LM5069 可提供浪涌电流控制以限制系统电压下降和瞬变。外部串行导通 N 沟道 MOSFET 中的电流限制和功率耗散可进行编程,从而确保其在安全工作区 (SOA) 内工作。当输出电压低于 1.25V 输入电压时,会显示电源正常输出。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及初始插入延迟时间和故障监测时间均可进行编程。在故障监测之后 LM5069-1 闭锁,同时 LM5069-2 以固定占空比自动重启。LM5069 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

LM5069 正电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他热插拔电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制。LM5069 可提供浪涌电流控制以限制系统电压下降和瞬变。外部串行导通 N 沟道 MOSFET 中的电流限制和功率耗散可进行编程,从而确保其在安全工作区 (SOA) 内工作。当输出电压低于 1.25V 输入电压时,会显示电源正常输出。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及初始插入延迟时间和故障监测时间均可进行编程。在故障监测之后 LM5069-1 闭锁,同时 LM5069-2 以固定占空比自动重启。LM5069 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS2490 正在供货 具有功率限制和闭锁功能的 9V 至 80V 热插拔控制器 Offers latch off feature
功能与比较器件相似。
TPS2663 正在供货 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 Need a smaller solution? This device offers integrated back-to-back FETs to reduce the solution size for 24V/6A applications.
TPS1663 正在供货 具有输出功率限制功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 Need a smaller solution? This device offers an integrated FET to reduce the solution size for 24V/6A applications.
TPS2660 正在供货 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝 Need a smaller solution? This device offers integrated back-to-back FETs to reduce the solution size for 24V/2A applications.

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5069EVAL — 具有功率限制的正高电压热插拔/浪涌电流控制器评估模块

The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

LM5069EVM-627 — LM5069 评估板

LM5069EVM-627 为设计工程师提供了功能齐全的热插拔控制器评估模块,该评估模块具有浪涌电压钳位、反向电压保护和反向电流保护功能。该 EVM 具有 LM5069-2,带有自动重启功能。LM5069EVM-627 用户指南介绍了电路板功能、如何测试和评估其特性,以及如何针对特定应用调整默认元件。如需更多信息,请参阅 LM5069 具有功率限制功能的正高电压热插拔 / 浪涌电流控制器 (SNVS452) 数据表。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LM5069-1 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM598.ZIP (118 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5069-1 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM597.ZIP (46 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5069-1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM374A.ZIP (78 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5069-2 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM652.ZIP (114 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5069-2 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM651.ZIP (24 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM5069-2 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM373A.ZIP (75 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

LM5069QUICK-CALC — LM5069 Design Calculator

LM5069 计算器工具可帮助简化热插拔设计的构建流程。用户输入诸如输入电压范围、电流和输出电容等系统要求后,计算器会指导用户选择元件。该工具还可用于评估现有设计,或通过分析各种电路场景中的设计裕量来解决问题。

支持的产品和硬件
计算工具

SNVR506 — LM5069 Design Calculator With FET Recommendation

支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 LM5069

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频