LM5157EVM-FLY

LM5157 反激式升压转换器评估模块

LM5157EVM-FLY

立即订购

概述

LM5157EVM-FLY 评估模块展示了 LM5157 的特性和性能,后者可作为反激式转换器,为三相逆变器栅极驱动器辅助电源的典型应用产生多个输出电压轨。该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。开关频率为 250kHz。

特性
  • 输入电压范围:8V 至 16V
  • 主输出:10V、250mA
  • 隔离式输出 1:20V、75mA
  • 隔离式输出 2:20V、75mA
  • 隔离式输出 3:20V、150mA
  • 开关频率:250kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5157 采用双随机展频技术的 6A/4A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM5157-Q1 采用双随机展频技术的 6A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM51571-Q1 采用双随机展频技术的 4A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5157EVM-FLY — LM5157 flyback boost converter evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LM5157-Q1 反激式转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 18日
证书 LM5157EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频