计算工具
数据表
LM5157-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
- 提供功能安全
- 适用于汽车电池应用中的宽工作电压范围
- 输入电压工作范围为 2.9V 至 45V
- 最大输出电压为 48V(最大绝对电压为 50V)
- BIAS 电压大于等于 2.9V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 50V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (I Q ≤ 700µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 开关频率高达 2.2MHz(最大值)
- 具有可湿侧面的 16 引脚 QFN 封装 (3mm × 3mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化(启停应用)
- 精确的电流限制(请参阅 器件比较表)
- 缓减 EMI
- 可选双随机扩频
- 无引线封装
- 低功耗、高效率
- 45mΩ R DSON 开关
- 快速开关,开关损耗低
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
- 集成型保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定电流限制
- 可选间断模式过载保护
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断保护
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5157x-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5157x-Q1 器件是一款具有集成式 50V、6.5A (LM5157-Q1) 或 50V、4.33A (LM51571-Q1) 电源开关和宽输入范围的非同步升压转换器。
该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。该器件可由电压至少为 2.9V 的单节电池启动。如果 BIAS 引脚的电压高于 2.9V,该器件可在低至 1.5V 的输入电源电压下运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5157EVM-BST — LM5157 升压转换器评估模块
LM5157EVM-BST 评估模块展示了 LM5157 器件的特性和性能,LM5158 器件是采用双随机展频技术的宽输入电压升压转换器。标准配置旨在通过 3V 至 9V 的输入(负载会在输入 <6V 时减半)提供电流为 1.6A 和电压为 12V 的稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
评估板
LM5157EVM-FLY — LM5157 反激式升压转换器评估模块
LM5157EVM-FLY 评估模块展示了 LM5157 的特性和性能,后者是一款反激式转换器,为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。 该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。 开关频率为 250kHz。
评估板
LM5157EVM-SEPIC — LM5157 SEPIC 评估模块
LM5157EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5157 宽输入非同步 SEPIC 转换器的功能和性能。标准配置旨在通过 4V 至 32V 的输入提供高达 1A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
计算工具
SNVR511 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design
支持的产品和硬件
计算工具
SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design
支持的产品和硬件
参考设计
PMP31194 — 使用集成 FET 的汽车 SEPIC
此参考设计是一款小型 SEPIC 辅助电源,使用具有集成式 FET 的 LM5157-Q1 器件。此设计的亮点是得益于出色效率所实现的小布板空间,因此开关频率已设置为 440kHz。输出电压可在 5V 至 7V 之间设置,具体取决于负载要求。此设计已通过高达 2A 峰值电流的测试。持续电流约为 1A,导致 SMA 整流器或最热点处的温升为 +30K。由于峰值电流限制,最大输出电流取决于最小输入电压。BIAS 引脚上的可选 ORing 二极管为控制器提供输出电压,可在启动 VIN > 3V 后使冷启动低至 2V。欠压锁定 UVLO 可实现灵活设置。一个可选的 LC (...)
测试报告:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。