LM5160DNTBKEVM

LM5160DNTBKEVM 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器

LM5160DNTBKEVM

立即订购

概述

 

LM5160DNTBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的降压稳压器。此评估板可在 10V 至 60V 的输入范围内提供 5V 输出。该电路可提供达到 1.5A 的负载电流。该应用原理图设定为最高可在 24V 的额定总线电压下工作。额定开关频率大约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5160 中。

 

特性
  • 输入电压范围 10V 至 60V
  • 5V 目标输出电压
  • 最高可提供 1.5A 输出负载电流
  • 为 EN/UVLO 关闭功能提供 FET 预留位
  • 用于在 CCM 和 DCM 之间做出选择的 PWM 模式引脚功能
DC/DC converters
LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5160DNTBKEVM LM5160DNTBKEVM 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) 2015-4-13
证书 LM5160DNTBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频