主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM5160A

正在供货

LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5012 正在供货 具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、2.5A 非同步直流/直流降压转换器 Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and low IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 92
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM 运行
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 近似恒定的开关频率
    • 可通过电阻器调节至最高 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许使用外部 VCC 偏置
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
  • 使用 LM5160A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 集成高侧和低侧开关
    • 无需外部肖特基二极管
  • 2A 最大负载电流
  • 自适应恒定导通时间控制
    • 无外部环路补偿
    • 快速瞬态响应
  • 可选强制 PWM 或 DCM 运行
    • FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
  • 近似恒定的开关频率
    • 可通过电阻器调节至最高 1MHz
  • 可编程软启动时间
  • 预偏置启动
  • ±1% 反馈电压基准
  • LM5160A 允许使用外部 VCC 偏置
  • 固有保护 特性 可实现稳健设计
    • 峰值电流限制保护
    • 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
    • VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
    • 具有迟滞的热关断保护
  • 使用 LM5160A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM5160/A 是一款具有集成式高侧和低侧 MOSFET 的 65V 2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,可在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器保持着整体工作温度范围 ±1% 的输出电压调节度。导通时间与输入时间成反比,其结果是切换频率接近恒定。

峰谷电流限制电路可防御过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,以在从空载到满载过程中采用连续传导模式 (CCM) 或在轻负载时自动切换至断续传导模式 (DCM),从而实现更高的效率。强制 CCM 运行支持使用耦合电感器的多输出隔离式 Fly-Buck 应用 。

LM5160A 具有与 LM5160 相同的 特性 和引脚配置。在降压或 Fly-Buck 应用中,LM5160A 的 VCC 引脚可连接外部偏置 电源。这一附加功能可降低 IC 功耗并提高高输入电压时的效率。

LM5160/A 是一款具有集成式高侧和低侧 MOSFET 的 65V 2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,可在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器保持着整体工作温度范围 ±1% 的输出电压调节度。导通时间与输入时间成反比,其结果是切换频率接近恒定。

峰谷电流限制电路可防御过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。LM5160/A 通过 FPWM 引脚进行编程,以在从空载到满载过程中采用连续传导模式 (CCM) 或在轻负载时自动切换至断续传导模式 (DCM),从而实现更高的效率。强制 CCM 运行支持使用耦合电感器的多输出隔离式 Fly-Buck 应用 。

LM5160A 具有与 LM5160 相同的 特性 和引脚配置。在降压或 Fly-Buck 应用中,LM5160A 的 VCC 引脚可连接外部偏置 电源。这一附加功能可降低 IC 功耗并提高高输入电压时的效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC/DC 转换器

 

LM5160DNTBKEVM 评估板提供一个功能齐全的降压稳压器,并采用恒定导通时间 (COT) 工作原理。此评估板可在 10V 至 60V 的输入范围内提供 5V 输出。该电路提供 1.5A 的负载电流。应用原理图设置成采用 24V 标称总线运行。标称开关频率约为 300kHz。LM5160 在内部集成了高侧和低侧 MOSFET。

 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM Fly-Buck 隔离式辅助电源评估板

LM5160DNTFBK 评估模块设计为由 24V 标称总线供电,输入电压范围为 18V 至 32V。  它能够为隔离输出端的负载提供 12V/400mA 电压。  额定开关频率为 300kHz。  LM5160 在内部集成了高侧和低侧 MOSFET。  EVM 板旨在展示适用于低功耗隔离式偏置应用的小尺寸解决方案。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5160 PSpice Transient Model

SNVM692.ZIP (92 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5160 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM965.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

LM5160DNTBK-CALC LM5160 Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

LM5160DNTFBK-CALC LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC Fly-Buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Fly-Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

光绘文件

FLYBUCK FLYBACK Design Calculator

SNVC228.ZIP (1800 KB)
参考设计

PMP10532 — 适用于工业 PLC 应用的隔离式三路输出 Fly-Buck 电源-参考设计

PMP10532 参考设计是适用于工业应用的隔离式 Fly-Buck 电源。它采用 24V 额定输入,并提供三个隔离式输出:+5V@1A 和 +/-15V@200mA。此设计适用于为 PLC 应用中的 MCU 和控制电路提供隔离式电源,并为运算放大器提供正/负偏置。在线路和负载变化范围内,每个输出的交叉调节保持约 +/–5% 的容差,电源的输入电压范围为 19V 至 30V。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。LM5160 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流能力,同时还配有集成开关 FET。它采用适用于 Fly-Buck (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00485 — 采用 24VAC 电源的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00485 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi® 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供具有 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,以及额外的板载保护。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00486 中提供了该设计具有隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00486 — 具有 24VAC 电源的隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00486 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi® CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。ISO15 收发器提供隔离电压高达 2500VRMS 的隔离式 RS-485 接口。LM5160 Fly-Buck™ 电源为电路的两个部分提供隔离式和非隔离式 3.3V 输出。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00485 中提供了该设计具有非隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10572 — 适合 PoE 应用的 3 级隔离式 Fly-Buck 电源模块参考设计

PMP10572 参考设计是一个单输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 PoE 应用。它采用 48V 额定输入,并提供 12V 1A 输出。此电路板采用 TPS2378(PD 控制器)设计,提供 40V 至 57V 输入电压和 12V 1A 输出电源。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。借助初级侧调节优势,电源可以在不使用光耦合器或额外变压器绕组的情况下调节输出。LM5160A 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流能力,同时还配有集成开关 FET。此参考电路板的输入电压可以在 40V 至 57V 的范围内宽松调节。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00440 — 用于确定绝缘电阻的漏电流测量参考设计

此参考设计可测量高达 100MΩ 的绝缘电阻。它具有一个板载隔离式 500Vdc 电源和一个隔离式信号调节电路,用于测量漏电流。该设计对于查找由于变压器和电机绕组中的绝缘击穿而导致的泄露很有用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15005 — 采用超小型耦合电感的双输出隔离式 Fly-Buck 参考设计

PMP15005 采用 LM5160 构建 Fly-Buck™拓扑,其初级和次级输出均设置为 5V 标称值。该电路的输入电压范围为 14V 至 36V,非常适合标称 24V 的输入轨。虽然通过反馈电阻将初级侧的标称电压设置为 5.4V,但次级隔离侧的电压为 5V,这一设计基于 Coilcraft 的 LPD8035V 系列耦合电感,其匝比设为 1:1。初级和次级轨上的最大工作电流均设为 225mA。  标称开关频率设置为 300kHz。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10531 — 适用于 IGBT 驱动器的隔离式八路输出 Fly-Buck 辅助电源 - 参考设计

PMP10531 参考设计是一款八路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适用于电机驱动或高压逆变器应用中的 IGBT 栅极驱动器。它接受 24V 额定输入,提供四组隔离式(+15V、-8V)偏置电压。该电路板旨在为采用三相配置的六个 IGBT 提供驱动器偏置电源:三组输出用于三个具有 100mA 输出电流的顶部 IGBT、一组 300mA 输出用于所有底部 IGBT。使用电压分压电路,从单个变压器的绕组生成每组正负电源轨。实现了紧凑型解决方案尺寸 (62mm x 55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00199 — 用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计

此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器所有三个臂的电源轨。它使用初级侧调节,可以在不使用光耦合器反馈和辅助绕组的情况下实现良好的交叉调节。通过变压器的耦合绕组生成隔离式输出。单独隔离每个高侧 IGBT 的电压轨,合并所有低侧 IGBT 的电压轨。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频